Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
960W
40A
3 x 320-600Vac
121 x 255 x 117.3 mm
4.76” x 10.04” x 4.62”
2.60 kg (5.73 lb)
Datasheet
アップロード日 25-Jun-2024
Manual
アップロード日 22-Apr-2020
Image
アップロード日 09-May-2026
Mechanical Drawing
アップロード日 27-Oct-2020
.DXF
.STP
BIS
CB
CE
CSA
アップロード日 26-Nov-2020
EAC
アップロード日 16-Aug-2022
REACH
アップロード日 08-May-2024
RoHS
アップロード日 27-May-2024
SIQ
TSCA
アップロード日 15-Nov-2023
UKCA
アップロード日 02-Jul-2021
UL
48V
20A
85-277 Vac
240W
5A
3 x 340-575 Vac
480W
10A
85-277 Vac (305
120W
2.5A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。