DRM-24V960W3PN

DINレール

CliQ M シリーズ

DRM-24V960W3PN

出力電圧

24V

出力電力

960W

出力電流

40A

入力電圧

3 x 320-575Vac (3-Phase) or 2 x 380-575Vac (2-Phase)

寸法 (H x W x D)

124 x 110 x 128.6 mm

4.88” x 4.33” x 5.06”

単位重量

2.3kg (5.07 lb)

主な特長・機能
  • 充電アプリケーション用の定電流回路を内蔵
  • -25°C~+60°Cのフル出力動作、高度5000メートルまたは16400フィート
  • 150%の電源ブースト7秒
  • 高度な電源ブースト(APB) - 多重負荷接続時に負荷に障害が発生し大きな突入電流が検出された場合に、システムを保護し継続的なシステム動作を確保
  • 海運用途向けDNV GLおよびABSの認証
  • 内蔵DC OK接点とDC OK/過負荷用LEDインジケータ
  • 一般的な埃や化学汚染物質からPCBAを保護するコンフォームコーティング
タグ
3 phase
アプリケーション
DRM-24V960W3PN
DRM-24V960W3PN

DINレール

CliQ M シリーズ

DRM-24V960W3PN

主な特長・機能
  • 充電アプリケーション用の定電流回路を内蔵
  • -25°C~+60°Cのフル出力動作、高度5000メートルまたは16400フィート
  • 150%の電源ブースト7秒
  • 高度な電源ブースト(APB) - 多重負荷接続時に負荷に障害が発生し大きな突入電流が検出された場合に、システムを保護し継続的なシステム動作を確保
  • 海運用途向けDNV GLおよびABSの認証
  • 内蔵DC OK接点とDC OK/過負荷用LEDインジケータ
  • 一般的な埃や化学汚染物質からPCBAを保護するコンフォームコーティング
出力電圧

24V

出力電力

960W

出力電流

40A

入力電圧

3 x 320-575Vac (3-Phase) or 2 x 380-575Vac (2-Phase)

寸法

124 x 110 x 128.6 mm

4.88” x 4.33” x 5.06”

単位重量

2.3kg (5.07 lb)

アプリケーション
タグ
3 phase

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 14-Nov-2024

Manual

アップロード日 21-Sep-2020

Image

アップロード日 09-May-2026

Mechanical Drawing

アップロード日 04-Sep-2020

.DXF

アップロード日 04-Sep-2020

.STP

アップロード日 04-Sep-2020

ABS

アップロード日 11-Nov-2025

CB

アップロード日 04-Sep-2020

CE

アップロード日 23-May-2022

DNV GL

アップロード日 24-Sep-2026

REACH

アップロード日 08-May-2024

RoHS

アップロード日 27-May-2024

SIQ

アップロード日 04-Sep-2020

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

UKCA

アップロード日 01-Nov-2021

UL

アップロード日 23-May-2022

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします