Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
240W
10A
85-277 Vac (305 Vac available for 60 seconds)
124.2 x 40 x 117.1 mm
4.89” x 1.57” x 4.61”
0.67 kg (1.48 lb)
Datasheet
アップロード日 03-Jul-2026
Manual
アップロード日 11-May-2026
Image
Mechanical Drawing
アップロード日 09-May-2026
.DXF
アップロード日 12-May-2026
.STP
BSMI
アップロード日 02-Jul-2026
CB
CCC
CE
EAC
KC
REACH
RoHS
TUV
UKCA
UL
960W
40A
85-277 Vac (305
48V
5A
3 x 340-575 Vac
15W
0.63A
85-264 Vac
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。