24V
90W
3.75A
90-264 Vac
135 x 62 x 32 mm
5.31” x 2.44” x 1.26”
0.31 kg (0.68 lb)
| モデル | 説明 |
|---|---|
| MEA-090A24C 6-A | C14, 4 Pin DIN |
| MEA-090A24C V-A | C14, tuning fork 90° |
24V
90W
3.75A
90-264 Vac
135 x 62 x 32 mm
5.31” x 2.44” x 1.26”
0.31 kg (0.68 lb)
| モデル | 説明 |
|---|---|
| MEA-090A24C 6-A | C14, 4 Pin DIN |
| MEA-090A24C V-A | C14, tuning fork 90° |