Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
60W
2.5A
90-264Vac
135 x 62 x 34.1 mm
5.31” x 2.44” x 1.34”
0.34 kg (0.75 lb)
** 生産中止品 ** 推奨製品: MEA-065A24B A-A
Datasheet
アップロード日 01-Dec-2023
Image
アップロード日 14-Sep-2026
Mechanical Drawing
アップロード日 22-Apr-2020
.DXF
.STP
CB
アップロード日 18-Oct-2023
CCC
CE & UKCA
アップロード日 21-Jun-2021
REACH
アップロード日 02-Mar-2026
RoHS
TSCA
アップロード日 15-Nov-2023
UL
5V,9V,15V,20V
65W
3A,3A,3A,3.25A
90-264 Vac
5V,9V,12V,15V,20V
30W
3A,3A,2.5A,2A,1.5A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。