Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
19.5V
120W
6.15A
90-264Vac
138 x 68.5 x 24.5 mm
5.43” x 2.70” x 0.96”
0.34 kg (0.75 lb)
Datasheet
アップロード日 13-Aug-2021
Manual
アップロード日 22-Nov-2023
Image
アップロード日 31-Mar-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 10-Dec-2020
.DXF
.STP
BSMI
CB
アップロード日 17-Jan-2023
CCC
CE & UKCA
KC
REACH
アップロード日 09-May-2024
RoHS
アップロード日 27-May-2024
TSCA
アップロード日 15-Nov-2023
UL
5V,9V,15V,20V
45W
3A,3A,3A,2.25A
90-264 Vac
5V,9V,12V,15V,20V
3A,3A,3A,3A,2.25A
24V
300W
12.5A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。