デルタ、パワフルな1,400W IoT対応モデルでEUCO Arena SportシリーズLEDドライバーを拡充


デルタ EUCO Arena Sportシリーズ 1,400W LEDドライバー


デルタは、EUCO Arena SportシリーズLEDドライバーに、最新の1,400W出力モデルを追加し、製品ラインアップを拡充しました。EUCO-1400Wは、プログラム可能な2つの独立した出力チャネルを搭載し、それぞれ最大700Wの出力に対応しています。また、DALI-2の拡張規格であるD4iを含む複数の調光方式をサポートしており、IoTシステムとのシームレスな連携を実現します。


EUCO-1400Wは、スポーツファンに優れたスタジアム照明環境を提供するために設計されています。ピーク・ツー・ピーク電流リップルは1%未満と極めて低く、HDTV放送に求められるフリッカーフリー性能を実現し、視聴者に臨場感あふれるライブ映像体験を提供します。また、オールインワンの制御インターフェースにより操作性を向上させるとともに、用途に応じた照明制御を容易にし、スタジアム運営者の照明品質向上と省エネルギー化に貢献します。


-40℃~50℃の広い動作温度範囲と最大97.9%の変換効率を実現したEUCO-1400Wは、厳しい屋外環境でも高い信頼性を発揮します。そのため、スタジアム照明だけでなく、産業用照明、ハイマスト照明など、過酷な使用環境にも最適です。


ハイライトと特長

  • 2系統の独立したプログラム可能出力チャネル
  • 198~440VACの広い入力電圧範囲
  • 700~2,000mAのプログラム可能な出力電流範囲
  • 最大97.9%の超高効率
  • DALI-2 & D4iおよびDMX/RDMの制御・プログラミング方式に対応
  • シングルチャネルまたはマルチチャネル(2×DALI DT6または2×DMX)設定が可能
  • HDTV放送に対応した低リップル・フリッカーフリー設計
  • 最大300mのリモート制御に対応
  • アフターグロー(残光)フリー
  • 高サージ保護(コモンモード10kV/ディファレンシャルモード10kV)
  • IP66・IK08保護等級取得






関連ニュース

Introducing PJ Open Frame Power Supply

Delta PJ series of Open Frame Power Supply offers the most widely used output voltages of ...

詳細

Delta Launches the Highly Reliable LNE series of LED Drivers

Delta LNE series of LED drivers is developed with high efficiency and ...

詳細

New Delta Medical Power Supplies with PMBus Ver 1.3 Supported

Delta Electronics has launched two new AC/DC power supplies designed for use in both medic ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします