デルタ電子、「DIN Pro」および「DIN Eco」シリーズのDINレール型産業用電源の新製品を発売


デルタ電子株式会社は、最新モデルとなるDINレール型産業用電源 「DIN Pro(上位モデル)」 および 「DIN Eco(標準モデル)」 シリーズを発表しました


デルタ電子株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:華 健豪)は、2026年5月20日(水)、最新モデルとなるDINレール型産業用電源 「DIN Pro(上位モデル)」 および 「DIN Eco(標準モデル)」 シリーズを発表しました。両シリーズは、最小幅30mmのスリム設計を採用しており、制御盤内の省スペース化を実現します。また、−40℃での低温起動に対応するとともに、半導体製造装置向け耐電圧規格「SEMI F47」に準拠しており、厳しい産業環境下でも高い安定性を発揮します。精密生産ラインに向けて、安定した電力供給を提供します。「DIN Pro」シリーズの単相電源は、5秒間の150%ピーク出力(Power Boost)に対応しており、モーター起動時に発生する瞬間的な突入電流に対応することで、システム停止を防止します。また、400VDC入力にも対応しており、AI冷却用途向けの冷却分配ユニット(CDU)や、再生可能エネルギー・蓄電関連分野向けて、安定性と信頼性に優れた電源ソリューションを提供します。一方、「DIN Eco」シリーズの三相DINレール型電源は、最大95%の高効率を実現し、設備のエネルギーロス低減に貢献します。


デルタグループ 標準電源事業部 ジェネラルマネージャー 陳威廷氏は、次のように述べています。 「当社は、標準電源分野における事業を継続的に強化しており、現在では明確な製品ポートフォリオと充実したラインアップを構築しています。これにより、多様化する産業ニーズに柔軟に対応しています。今回発表した2つの新たなDINレール型産業用電源は、電源安定性と省スペース性の双方を実現し、市場ニーズに応える製品です。今後も、高電力密度、小型化、デジタル制御技術を通じて標準電源技術をリードし、グローバル市場におけるリーディングカンパニーを目指してまいります。」


上位モデルである「DIN Pro」シリーズの単相電源は、120Wから960Wまでの幅広い出力レンジを展開し、高出力自動化設備向けに設計されています。優れた耐熱性能を備え、最大80℃の動作環境に対応するほか、60℃環境下でもフルロード出力を維持可能です。データセンター、協働ロボット、EV充電ステーションなど、幅広い用途に対応します。また、高性能とコストパフォーマンスを両立した「DIN Eco」シリーズは、340〜575Vacの三相入力に対応し、スマートファクトリーや再生可能エネルギー設備向け用途に適しています。中でも「3ENA」モデルは入力電圧上限を600Vacまで拡張しており、重工業地域や電力網が不安定な環境下においても安定稼働を実現します。


当社は、パワーエレクトロニクス分野におけるコア技術の研究開発を通じて、スマートファクトリーおよび新興産業の発展を支援しています。今後も、産業環境や多様化するインフラ需要に対応した包括的な電力ソリューションを提供し、DX時代における重要な社会基盤の構築に貢献してまいります。



新製品関連ページ

https://psu.deltaww.com/jp/landing/din-rail-infinity-ready

関連ニュース

New Models for Delta Ultra Compact DIN Rail Power Supply Series Are Now Available

The Sync DIN rail power supply series can be your answer to help you save space in a tight ...

詳細

デルタ、パネルマウント型電源「PMRシリーズ」を拡充:新1,000Wモデルと並列接続に対応

産業および商業分野の厳しい要求に応えるため、デルタはパネルマウント型電源「PMRシリーズ」のラインナップを拡充し、新モデルPMR-1K0Wを投入しました。本モデルは最大1, ...

詳細

Delta Adds 24V 240W Model to the CliQ M Series of DIN Rail Power Supply

Delta Electronics has added a 24V 240W (DRM-24V240W1PN) new model to the CliQ M series of ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします