> 50°C de-rate power by 2.5% / °C < 120Vac de-rate power by 1.5% / Vac
Luftfeuchtigkeit Betrieb
5 to 95% RH (Non-Condensing)
Stoßtest (außer Betrieb)
IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50G for a duration of 11ms, 3 shocks for each 3 directions
Vibration (außer Betrieb)
IEC 60068-2-6, Random: 5 Hz to 500 Hz (2.09G); 20 min per axis for all X, Y, Z direction
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
-
Einsatzhöhe
0 to 3,000 Meters (9,840 ft.)
Verschmutzungsgrad
2
Stoßtest (Betrieb)
-
Überspannungskategorie
-
Corrosion
-
Shock
-
Vibration
-
Akustisches Rauschen
-
Überspannung
55.2-67.2V, Latch Mode
Überlast/ Überstrom
95-108% of rated load current, constant current limit
Übertemperatur
Latch Mode
Kurzschluss
Auto-Recovery when the fault is removed Degree of
Batterieverpolschutz
-
Schutzklasse
IP67
Schutz gegen Schock
Class I with Primary Earth connection
Eingangsverpolschutz
-
Batterieverpolschutz
-
Schutz falsche Batteriespannung
-
Tiefentladungsschutz
-
Überlast
-
Überstrom
-
Integrierte Sicherung
-
Schutz gegen unzureichende Eingangsspannung
-
MTBF
> 700,000 hrs. as per Telcordia SR-332. (I/P: 120Vac, O/P: 100% load, Ta: 25°C)
Max. Lebensdauer
7 years (I/P: 120Vac & 230Vac, O/P: 50% load @ Ta = 40°C)
Safety Certificate
-
Elektrische Sicherheit
CB scheme: IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 ENEC: EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384 UL/cUL recognized: UL 8750 and CAN/CSA C22.2 No.250.13 (Safety approval and dry, damp, wet ratings)
CE
In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU
Medizinische Unbedenklichkeit
-
Galvanische Trennung
Input to Output: 3.3kVac Input to Ground: 2.0kVac Output to Ground: 1.5kVac
Industrielle Steuerungen
-
Gefahrenbereich/ ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Elektrische Ausrüstung an Maschinen
-
Elektrische Ausrüstung zum Einsatz in Stromversorgungsanlagen
-
Sicherheit Eingang Niederspannung
-
Maritim
-
Material und Teile
RoHS Directive 2011/65/EU Compliant
Isolationswiderstand
-
PE-Widerstand
-
UKCA
-
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
Emission
CISPR 15, EN 55015, Compliance to CISPR 32, EN 55032, FCC Title 47: Class B
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Abonnieren
Subscribe to DeltaPSU newsletter and be the first to know about our new product releases and industry knowledge. Read our Datenschutzerklärung.
Marketing Permissions*
DeltaPSU will use
the information you provide on this form to be in touch with you.
To unsubscribe, click the link in our newsletter. We will treat your data with respect.
We use cookies to provide the best user experience for those who visit our website. By using this website you agree to the placement of cookies and our Datenschutzerklärung. Accept