JPVO-060024FB

LED Driver

JPVO S24 Serie

JPVO-060024FB

Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

60W

Ausgangsstrom

2.5A

Eingangsspannungsbereich

90-266Vac

Abmessungen (L x W x H)

200 x 60 x 44.5 mm

7.87” x 2.36” x 1.75”

Gewicht

0.67 kg (1.48 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • 24V DC constant voltage design
  • High efficiency and reliability
  • Wide operating temperature range
  • IP67 waterproof rating for outdoor use
  • Enhanced short-circuit protection against fire
  • 10 mm elevated structure
Anwendungsbereiche
JPVO-060024FB
JPVO-060024FB

LED Driver

JPVO S24 Serie

JPVO-060024FB

Highlights & technische Merkmale
  • 24V DC constant voltage design
  • High efficiency and reliability
  • Wide operating temperature range
  • IP67 waterproof rating for outdoor use
  • Enhanced short-circuit protection against fire
  • 10 mm elevated structure
Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

60W

Ausgangsstrom

2.5A

Eingangsspannungsbereich

90-266Vac

Abmessungen

200 x 60 x 44.5 mm

7.87” x 2.36” x 1.75”

Gewicht

0.67 kg (1.48 lb)

Anwendungsbereiche

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 28-Aug-2025

Manual

Uploaded on 28-Aug-2025

Image

Uploaded on 05-Sep-2025

Mechanical Drawing

Uploaded on 29-Jul-2025

.DXF

Uploaded on 29-Jul-2025

.STP

Uploaded on 29-Jul-2025

PSE

Uploaded on 05-Sep-2025

Tech Specs

Tech Specs

Looking for support for this product?

Looking for support for this product?

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!