DRL-48V120W3EN

DIN Rail

DIN Eco Serie

DRL-48V120W3EN

Ausgangsspannung

48V

Ausgangsleistung

120W

Ausgangsstrom

2.5A

Eingangsspannungsbereich

3 x 340-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)

Abmessungen (H x W x D)

123.6 x 40 x 116.8 mm

4.87” x 1.57” x 4.60”

Gewicht

0.60 kg (1.32 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • 3-Phasen-AC-Eingang von 340–575 Vac
  • Optional 3ENA-Modelle: 600 Vac mit Schutzlackierung (Conformal Coating)
  • Schlankes und kompaktes Design
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich von −40 °C bis +70 °C
  • Power-Good-Status-LED
  • Überspannungsschutz bis 4 kV / 2 kV
  • Konform mit SEMI F47
  • Zertifiziert nach IEC/EN/UL 62368-1 und IEC/UL 61010-1
Anwendungen
DRL-48V120W3EN
DRL-48V120W3EN

DIN Rail

DIN Eco Serie

DRL-48V120W3EN

Highlights & technische Merkmale
  • 3-Phasen-AC-Eingang von 340–575 Vac
  • Optional 3ENA-Modelle: 600 Vac mit Schutzlackierung (Conformal Coating)
  • Schlankes und kompaktes Design
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich von −40 °C bis +70 °C
  • Power-Good-Status-LED
  • Überspannungsschutz bis 4 kV / 2 kV
  • Konform mit SEMI F47
  • Zertifiziert nach IEC/EN/UL 62368-1 und IEC/UL 61010-1
Ausgangsspannung

48V

Ausgangsleistung

120W

Ausgangsstrom

2.5A

Eingangsspannungsbereich

3 x 340-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)

Abmessungen

123.6 x 40 x 116.8 mm

4.87” x 1.57” x 4.60”

Gewicht

0.60 kg (1.32 lb)

Anwendungen

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 18-Feb-2026

Manual

Uploaded on 18-Feb-2026

Image

Uploaded on 26-Feb-2026

Mechanical Drawing

Uploaded on 18-Feb-2026

.DXF

Uploaded on 18-Feb-2026

.STP

Uploaded on 18-Feb-2026

CB

Uploaded on 24-Jan-2026

CCC

Uploaded on 24-Jan-2026

CE

Uploaded on 24-Jan-2026

EAC

Uploaded on 04-Feb-2026

KC

Uploaded on 24-Jan-2026

REACH

Uploaded on 28-Jan-2026

RoHS

Uploaded on 28-Jan-2026

TUV

Uploaded on 24-Jan-2026

UKCA

Uploaded on 24-Jan-2026

UL

Uploaded on 24-Jan-2026