48V
480W
10A
3 x 340-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)
123.6 x 60 x 142.6 mm
4.87” x 2.36” x 5.61”
0.95 kg (2.09 lb)
48V
480W
10A
3 x 340-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)
123.6 x 60 x 142.6 mm
4.87” x 2.36” x 5.61”
0.95 kg (2.09 lb)