48V
240W
5A
3 x 340-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)
123.6 x 56 x 116.8 mm
4.87” x 2.20” x 4.60”
0.70 kg (1.54 lb)
48V
240W
5A
3 x 340-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)
123.6 x 56 x 116.8 mm
4.87” x 2.20” x 4.60”
0.70 kg (1.54 lb)