DRF-48V120W1PBA

DIN Rail

DIN Pro Serie

DRF-48V120W1PBA

Ausgangsspannung

48V

Ausgangsleistung

120W

Ausgangsstrom

2.5A

Eingangsspannungsbereich

85-277 Vac (305 Vac available for 60 seconds)

Abmessungen (H x W x D)

124.2 x 30 x 117.1 mm

4.89” x 1.18” x 4.61”

Gewicht

0.50 kg (1.10 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • Breiter AC-Eingangsbereich 85-277V (305V/60s)
  • Leistungssteigerung bis zu 150 % für 5 Sekunden
  • Volllast-Betriebstemperatur bis zu 60°C
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +80 °C
  • Integriertes DC-OK-Relais und LED-Anzeige
  • Eingebaute Fernbedienung EIN/AUS
  • Entspricht IEC 61000-4-6 CS 20V rms
  • Schlankes und kompaktes Design
  • Konforme Beschichtung von Leiterplatten zum Schutz vor gewöhnlichem Staub und Schadstoffen
  • IEC/EN/UL 62368-, IEC/UL 61010- und IEC 61558-zertifiziert
  • Konform mit SEMI F47
Tags
Conformal Coating
Anwendungen
DRF-48V120W1PBA
DRF-48V120W1PBA

DIN Rail

DIN Pro Serie

DRF-48V120W1PBA

Highlights & technische Merkmale
  • Breiter AC-Eingangsbereich 85-277V (305V/60s)
  • Leistungssteigerung bis zu 150 % für 5 Sekunden
  • Volllast-Betriebstemperatur bis zu 60°C
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +80 °C
  • Integriertes DC-OK-Relais und LED-Anzeige
  • Eingebaute Fernbedienung EIN/AUS
  • Entspricht IEC 61000-4-6 CS 20V rms
  • Schlankes und kompaktes Design
  • Konforme Beschichtung von Leiterplatten zum Schutz vor gewöhnlichem Staub und Schadstoffen
  • IEC/EN/UL 62368-, IEC/UL 61010- und IEC 61558-zertifiziert
  • Konform mit SEMI F47
Ausgangsspannung

48V

Ausgangsleistung

120W

Ausgangsstrom

2.5A

Eingangsspannungsbereich

85-277 Vac (305 Vac available for 60 seconds)

Abmessungen

124.2 x 30 x 117.1 mm

4.89” x 1.18” x 4.61”

Gewicht

0.50 kg (1.10 lb)

Anwendungen
Tags
Conformal Coating

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 24-Jun-2026

Manual

Uploaded on 11-May-2026

Image

Uploaded on 24-May-2026

Mechanical Drawing

Uploaded on 09-May-2026

.DXF

Uploaded on 12-May-2026

.STP

Uploaded on 12-May-2026

BSMI

Uploaded on 12-May-2026

CB

Uploaded on 12-May-2026

CCC

Uploaded on 12-May-2026

CE

Uploaded on 12-May-2026

EAC

Uploaded on 12-May-2026

KC

Uploaded on 12-May-2026

REACH

Uploaded on 12-May-2026

RoHS

Uploaded on 12-May-2026

TUV

Uploaded on 12-May-2026

UKCA

Uploaded on 12-May-2026

UL

Uploaded on 12-May-2026

Tech Specs

Tech Specs

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!