DRF-12V240W1PBA

DIN Rail

DIN Pro Serie

DRF-12V240W1PBA

Ausgangsspannung

12V

Ausgangsleistung

240W

Ausgangsstrom

20A

Eingangsspannungsbereich

85-277 Vac (305 Vac available for 60 seconds)

Abmessungen (H x W x D)

124.2 x 40 x 117.1 mm

4.89” x 1.57” x 4.61”

Gewicht

0.67 kg (1.48 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • Wide AC input voltage range 85-277 V (305 V / 60 s)
  • Power Boost up to 150% for 5 seconds
  • Full load operating temperature up to 60°C
  • Wide operating temperature range from -40 to 80°C
  • Built-in DC OK relay and LED indicator
  • Built-in remote ON / OFF control
  • Meet IEC 61000-4-6 CS 20V rms
  • Slim profile design
  • Conformal coating on PCBAs to protect against common dust and pollutants
  • IEC/EN/UL 62368, IEC/UL 61010, and IEC 61558 certified
  • Compliant with SEMI F47 standard
Tags
Conformal Coating
Anwendungen
DRF-12V240W1PBA
DRF-12V240W1PBA

DIN Rail

DIN Pro Serie

DRF-12V240W1PBA

Highlights & technische Merkmale
  • Wide AC input voltage range 85-277 V (305 V / 60 s)
  • Power Boost up to 150% for 5 seconds
  • Full load operating temperature up to 60°C
  • Wide operating temperature range from -40 to 80°C
  • Built-in DC OK relay and LED indicator
  • Built-in remote ON / OFF control
  • Meet IEC 61000-4-6 CS 20V rms
  • Slim profile design
  • Conformal coating on PCBAs to protect against common dust and pollutants
  • IEC/EN/UL 62368, IEC/UL 61010, and IEC 61558 certified
  • Compliant with SEMI F47 standard
Ausgangsspannung

12V

Ausgangsleistung

240W

Ausgangsstrom

20A

Eingangsspannungsbereich

85-277 Vac (305 Vac available for 60 seconds)

Abmessungen

124.2 x 40 x 117.1 mm

4.89” x 1.57” x 4.61”

Gewicht

0.67 kg (1.48 lb)

Anwendungen
Tags
Conformal Coating

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 24-Jun-2026

Manual

Uploaded on 11-May-2026

Image

Uploaded on 24-May-2026

Mechanical Drawing

Uploaded on 09-May-2026

.DXF

Uploaded on 12-May-2026

.STP

Uploaded on 12-May-2026

REACH

Uploaded on 12-May-2026

RoHS

Uploaded on 12-May-2026

Tech Specs

Tech Specs

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!