DRL-24V480W3EN

DIN Rail

DIN Eco Serie

DRL-24V480W3EN

Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

480W

Ausgangsstrom

20A

Eingangsspannungsbereich

3 x 340-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)

Abmessungen (H x W x D)

123.6 x 60 x 142.6 mm

4.87” x 2.36” x 5.61”

Gewicht

0.95 kg (2.09 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • 3-Phasen-AC-Eingang von 340–575 Vac
  • Optional 3ENA-Modelle: 600 Vac mit Schutzlackierung (Conformal Coating)
  • Schlankes und kompaktes Design
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich von −40 °C bis +70 °C
  • Power-Good-Status-LED
  • Überspannungsschutz bis 4 kV / 2 kV
  • Konform mit SEMI F47
  • Zertifiziert nach IEC/EN/UL 62368-1 und IEC/UL 61010-1
Anwendungen
DRL-24V480W3EN
DRL-24V480W3EN

DIN Rail

DIN Eco Serie

DRL-24V480W3EN

Highlights & technische Merkmale
  • 3-Phasen-AC-Eingang von 340–575 Vac
  • Optional 3ENA-Modelle: 600 Vac mit Schutzlackierung (Conformal Coating)
  • Schlankes und kompaktes Design
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich von −40 °C bis +70 °C
  • Power-Good-Status-LED
  • Überspannungsschutz bis 4 kV / 2 kV
  • Konform mit SEMI F47
  • Zertifiziert nach IEC/EN/UL 62368-1 und IEC/UL 61010-1
Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

480W

Ausgangsstrom

20A

Eingangsspannungsbereich

3 x 340-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)

Abmessungen

123.6 x 60 x 142.6 mm

4.87” x 2.36” x 5.61”

Gewicht

0.95 kg (2.09 lb)

Anwendungen

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 18-Feb-2026

Manual

Uploaded on 18-Feb-2026

Image

Uploaded on 26-Feb-2026

Mechanical Drawing

Uploaded on 18-Feb-2026

.DXF

Uploaded on 18-Feb-2026

.STP

Uploaded on 18-Feb-2026

BSMI

Uploaded on 25-Jan-2026

CB

Uploaded on 25-Jan-2026

CCC

Uploaded on 25-Jan-2026

CE

Uploaded on 25-Jan-2026

EAC

Uploaded on 25-Jan-2026

KC

Uploaded on 25-Jan-2026

REACH

Uploaded on 28-Jan-2026

RoHS

Uploaded on 28-Jan-2026

TUV

Uploaded on 25-Jan-2026

UKCA

Uploaded on 25-Jan-2026

UL

Uploaded on 25-Jan-2026