5V
300W
60A
88-264Vac
215 x 115 x 30 mm
8.46” x 4.53” x 1.18”
0.76 kg (1.68 lb)
** 停产 **
| 型号 | Description |
|---|---|
| PMR-5V320WCGA | Front face connector |
** 停产 **
5V
300W
60A
88-264Vac
215 x 115 x 30 mm
8.46” x 4.53” x 1.18”
0.76 kg (1.68 lb)
| 型号 | Description |
|---|---|
| PMR-5V320WCGA | Front face connector |