台达IMA PLUS系列电源供应器全新2,000W机型,峰值输出功率最高达3,000W




台达针对封闭式电源供应器IMA PLUS系列,推出全新2,000 W机型,适用于80 - 275VAC全球通用交流输入电压,并具有24V 及48V两种主电压输出以及5V / 2A待机输出。峰值输出功率最高达3,000W,且能维持长达5秒,确保电源在短时间功率突然升高下保持稳定运作。此外,新机型还具备智能风扇速度控制,在进行散热的同时,降低风扇产生的噪音。另外新机型体积仅30.9 x 12.7 x 4公分,能有效节省安装空间。


IMA PLUS系列可应用于医疗及工业领域,能源转换效率高达95%,待机功耗小于2W,能有效降低能源耗损。电源另具备「遥控开关」及「Power Good」两种功能,前者可透过信号进行远程遥控,后者则能监控电源状态,方便使用者管理。主动式均流设计则能让各组电源均分所承受的电流负载,避免过载情况发生。


IMA PLUS系列取得多项重要认证,包括IEC/EN/UL 60601-1医疗认证、IEC/EN/UL 62368-1工业认证、 EMC电磁兼容认证等,亦符合危害性物质限制指令规范 (RoHS Directive),确保电源安全、可靠、环保。此外,IMA PLUS系列还通过中国质量认证中心及韩国KC EMC安规标准,能于全球多国及地区使用。


特色

  • 通过医疗(IEC 60601-1-2),、工业及信息类(IEC 62368)相关安规
  • 80 - 275 VAC 或120 - 300 VDC宽范围输入电压
  • 3,000W峰值输出功率可维持5秒
  • 主电压输出可依需求进行+/- 20%调整
  • 5 VDC / 2 A辅助输出
  • 能源转换效率高达95%
  • 待机功率 < 2 W
  • 紧凑型设计 (309.6 x 127 x 40.6 mm)
  • -40°C to +70°C 宽温工作范围
  • 风扇速度调控
  • 噪音小于39分贝
  • 主动均流设计
  • 2 × MOPP病患双重隔离保护,适用BF 型患者可接触的医用系统设备
  • 符合 PMBus™通讯协议,方便电源管理
  • 平均故障间隔达500,000小时
  • 可依需求选择三防胶涂布

** 声明: 专有名词 「PMBus」、「EMC」以及「IEC/EN/UL」及其他文内提及之相关词汇,商标或属于其他所有人之商标。此处提及之目的仅用于解释、叙述,并未有刻意使用及侵犯所有人利益之行为。






相关信息

扩大应用范围 台达导轨型电源 Chrome II 系列新增小瓦数机型

台达导轨型电源供应器 Chrome II 系列新增 15 W 机型,可提供 5 V、12 V 及 24 V 三种电压输出,另外已经推出的 30 W 机型也新增 5 V 输出 ...

点击了解详情

Delta Introduces Two New Models for the Low Profile PMR Panel Mount Power Supply Series for LED Signage

Delta Electronics is extending the low profile PMR panel mount power supply series with t ...

点击了解详情

Delta Electronics Extends ATEX Certification in the CliQ Series of Power Supply

Delta’s CliQ and CliQ II DIN rail power supply and module series have more models now cer ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯