LNR-100A24VJAAC

LED Sürücü

LNR Seri

LNR-100A24VJAAC

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

96W

Çıkış Akımı

4A

Giriş Voltajı Aralığı

108-305Vac

Boyutlar (L x W x H)

241.3 x 43.1 x 30 mm

9.50” x 1.70” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.535 kg (1.18 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit voltaj tasarımı
  • 100-277Vac arası evrensel giriş voltajı
  • Sınıf 2 Çıkış
  • Yüksek Verimlilik (%90'a kadar)
  • Çok geniş -40°C ila +55°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Tabela uygulamaları için kuru ve nemli konumlara uygun
  • Tabela ve soğutma uygulamaları için en düşük 1 inç (2,54 cm) yükseklik
Uygulamalar


LNR-100A24VJAAC
LNR-100A24VJAAC

LED Sürücü

LNR Seri

LNR-100A24VJAAC

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit voltaj tasarımı
  • 100-277Vac arası evrensel giriş voltajı
  • Sınıf 2 Çıkış
  • Yüksek Verimlilik (%90'a kadar)
  • Çok geniş -40°C ila +55°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Tabela uygulamaları için kuru ve nemli konumlara uygun
  • Tabela ve soğutma uygulamaları için en düşük 1 inç (2,54 cm) yükseklik
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

96W

Çıkış Akımı

4A

Giriş Voltajı Aralığı

108-305Vac

Boyutlar

241.3 x 43.1 x 30 mm

9.50” x 1.70” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.535 kg (1.18 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 08-Jan-2026

Image

Yüklenme zamanı: 16-Jan-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 16-Jan-2026

.DXF

Yüklenme zamanı: 16-Dec-2025

.STP

Yüklenme zamanı: 16-Dec-2025

CB

Yüklenme zamanı: 16-Jan-2026

CE

Yüklenme zamanı: 16-Jan-2026

UKCA

Yüklenme zamanı: 16-Jan-2026

UL

Yüklenme zamanı: 16-Jan-2026