EUCI-130105GBA

LED Sürücü

EUCI BASIC Seri

EUCI-130105GBA

Çıkış Voltajı

60-200V

Çıkış Gücü

130W

Çıkış Akımı

0.2-1.05A

Giriş Voltajı Aralığı

198-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

150.0 x 90.0 x 40.0 mm

5.91” x 3.54” x 1.57”

Ünite Ağırlığı

0.72 kg (1.59 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Wireless configuration interface via NFC
  • Constant power mode design and wide range of output current adjustable: 200 mA - 1050 mA
  • Programmable function with AOC/CLO/EOL
  • Autonomous dimming includes three "Smart Timer Dim" operation with Fixed Timer, Midnight Centric Timer, and Ratio Rescale Timer
  • Robustness protection against vibration, harsh operating temperature and moisture with potting 
  • High efficiency design up to 94%
  • High surge immunity protection (10K V/6K V)
  • Meet Zhaga dimension criteria
Uygulamalar
EUCI-130105GBA
EUCI-130105GBA

LED Sürücü

EUCI BASIC Seri

EUCI-130105GBA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Wireless configuration interface via NFC
  • Constant power mode design and wide range of output current adjustable: 200 mA - 1050 mA
  • Programmable function with AOC/CLO/EOL
  • Autonomous dimming includes three "Smart Timer Dim" operation with Fixed Timer, Midnight Centric Timer, and Ratio Rescale Timer
  • Robustness protection against vibration, harsh operating temperature and moisture with potting 
  • High efficiency design up to 94%
  • High surge immunity protection (10K V/6K V)
  • Meet Zhaga dimension criteria
Çıkış Voltajı

60-200V

Çıkış Gücü

130W

Çıkış Akımı

0.2-1.05A

Giriş Voltajı Aralığı

198-264Vac

Boyutlar

150.0 x 90.0 x 40.0 mm

5.91” x 3.54” x 1.57”

Ünite Ağırlığı

0.72 kg (1.59 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 02-Jan-2025

Image

Yüklenme zamanı: 26-Jun-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 25-Nov-2024

.DXF

Yüklenme zamanı: 25-Nov-2024

.STP

Yüklenme zamanı: 25-Nov-2024

CB

Yüklenme zamanı: 25-Nov-2024

ENEC

Yüklenme zamanı: 25-Nov-2024

UKCA

Yüklenme zamanı: 25-Nov-2024

GUI Program

Yüklenme zamanı: 10-Apr-2025