EUCO-1K8200GCA

LED Sürücü

EUCO ARENA SPORT Seri

EUCO-1K8200GCA

Çıkış Voltajı

150-550V

Çıkış Gücü

1800W

Çıkış Akımı

2A

Giriş Voltajı Aralığı

187-528Vac

Boyutlar (L x W x H)

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

Ünite Ağırlığı

5.6 kg (12.35 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 3 independent programmable output channels
  • Configurable channel address mode (1*DT6/1*DMX or 3*DT6/3*DMX)
  • Max. output power 1800 W (3x600 W/channel)
  • Input voltage range: 187-528 Vac
  • High efficiency up to 97.5%
  • Programmable output current range 700-2000 mA
  • Output voltage range 150-550Vdc per channel
  • Built-in 2 in 1: DALI-2 & D4i and RDM/DMX communication protocols
  • Wide dimming range 0.1-100%
  • Low current ripple (typ.1%) suitable for HDTV broadcasting
  • Strobe effects up to 33 fps
  • After-glow effect free
  • Common output design (V1+=V2+=V3+)
  • Constant Lumen Output (CLO)
  • Smart Timer Dimming (STD)
  • High-accuracy integrated power metering
  • Max remote distance 300 meters
  • Input surge protection: DM 10kV / CM 10kV
Uygulamalar
EUCO-1K8200GCA
EUCO-1K8200GCA

LED Sürücü

EUCO ARENA SPORT Seri

EUCO-1K8200GCA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 3 independent programmable output channels
  • Configurable channel address mode (1*DT6/1*DMX or 3*DT6/3*DMX)
  • Max. output power 1800 W (3x600 W/channel)
  • Input voltage range: 187-528 Vac
  • High efficiency up to 97.5%
  • Programmable output current range 700-2000 mA
  • Output voltage range 150-550Vdc per channel
  • Built-in 2 in 1: DALI-2 & D4i and RDM/DMX communication protocols
  • Wide dimming range 0.1-100%
  • Low current ripple (typ.1%) suitable for HDTV broadcasting
  • Strobe effects up to 33 fps
  • After-glow effect free
  • Common output design (V1+=V2+=V3+)
  • Constant Lumen Output (CLO)
  • Smart Timer Dimming (STD)
  • High-accuracy integrated power metering
  • Max remote distance 300 meters
  • Input surge protection: DM 10kV / CM 10kV
Çıkış Voltajı

150-550V

Çıkış Gücü

1800W

Çıkış Akımı

2A

Giriş Voltajı Aralığı

187-528Vac

Boyutlar

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

Ünite Ağırlığı

5.6 kg (12.35 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 30-Sep-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 10-Jan-2025

Image

Yüklenme zamanı: 16-Jun-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 10-Jan-2025

.DXF

Yüklenme zamanı: 10-Jan-2025

CB

Yüklenme zamanı: 10-Jan-2025

CE

Yüklenme zamanı: 10-Jan-2025

ENEC

Yüklenme zamanı: 10-Jan-2025

FCC

Yüklenme zamanı: 21-Jan-2025

RCM

Yüklenme zamanı: 11-Jan-2025

UKCA

Yüklenme zamanı: 22-Jan-2025

UL

Yüklenme zamanı: 11-Jan-2025

GUI Program

Yüklenme zamanı: 17-Jan-2025