LNA-1K2D12ABFGB

LED Sürücü

LNA ARENA SPORT Seri

LNA-1K2D12ABFGB

Çıkış Voltajı

50-370V

Çıkış Gücü

1200W

Çıkış Akımı

1.2A

Giriş Voltajı Aralığı

187-528Vac

Boyutlar (L x W x H)

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

Ünite Ağırlığı

5.1 kg (11.24 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 4 independent programmable output channels
  • Configurable channel address mode (1*DT6 / 1*DMX or 4*DT6 or 4*DMX)
  • Max. output power 1200W (4×300W/channel)
  • Input voltage range: 187~528VAC
  • High Efficiency up to 97%
  • Programmable output current range 150-1200 mA
  • Output voltage range of 50-370Vdc per channel
  • Built-in 2 in 1: DALI-2 & D4i and DMX/RDM communication protocols
  • Wide dimming range 0.1-100%
  • Flicker-free for HDTV broadcasting
  • Strobe effects up to 33 fps
  • After-glow effect free
  • Constant lumen output(CLO)
  • Smart timer dimming(STD)
  • High-accuracy integrated power metering
  • Max remote distance 300 meters
  • Input surge protection: DM 10KV / CM 10KV
Uygulamalar
LNA-1K2D12ABFGB
LNA-1K2D12ABFGB

LED Sürücü

LNA ARENA SPORT Seri

LNA-1K2D12ABFGB

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 4 independent programmable output channels
  • Configurable channel address mode (1*DT6 / 1*DMX or 4*DT6 or 4*DMX)
  • Max. output power 1200W (4×300W/channel)
  • Input voltage range: 187~528VAC
  • High Efficiency up to 97%
  • Programmable output current range 150-1200 mA
  • Output voltage range of 50-370Vdc per channel
  • Built-in 2 in 1: DALI-2 & D4i and DMX/RDM communication protocols
  • Wide dimming range 0.1-100%
  • Flicker-free for HDTV broadcasting
  • Strobe effects up to 33 fps
  • After-glow effect free
  • Constant lumen output(CLO)
  • Smart timer dimming(STD)
  • High-accuracy integrated power metering
  • Max remote distance 300 meters
  • Input surge protection: DM 10KV / CM 10KV
Çıkış Voltajı

50-370V

Çıkış Gücü

1200W

Çıkış Akımı

1.2A

Giriş Voltajı Aralığı

187-528Vac

Boyutlar

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

Ünite Ağırlığı

5.1 kg (11.24 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 30-Sep-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 25-Apr-2025

Image

Yüklenme zamanı: 16-Jun-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 25-Apr-2025

.DXF

Yüklenme zamanı: 25-Apr-2025

CB

Yüklenme zamanı: 25-Apr-2025

CCC

Yüklenme zamanı: 25-Apr-2025

CE

Yüklenme zamanı: 25-Apr-2025

ENEC

Yüklenme zamanı: 25-Apr-2025

RCM

Yüklenme zamanı: 25-Apr-2025

UKCA

Yüklenme zamanı: 25-Apr-2025

UL

Yüklenme zamanı: 25-Apr-2025

GUI Program

Yüklenme zamanı: 17-Jan-2025