MEB-2K5A48T

Kapalı

MEB Seri

MEB-2K5A48T

Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

2500W

Çıkış Akımı

52.1A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

271 x 127 x 40.5 mm

10.67” x 5.00” x 1.59”

Ünite Ağırlığı

1.95 kg (4.30 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • BUSBAR terminali olmadan, 5.00" x 10,67" x 1,59" boyutta azami 1500 Watt
  • 29.5 W/inç³'e Varan Güç Yoğunluğu
  • 50°C Ortam Sıcaklığına Kadar Tam Güç
  • 2 x MOPP yalıtım
  • Tip BF Tıbbi Ürünlere uygun
  • 5V/2A Bekleme Çıkışı
  • Aktif akım Paylaşımı
  • Konformal Kaplama
  • Sınıf B İletken ve Işımalı EMI
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm bağışıklık uyumluluğu
  • Uzaktan Açma/Kapama İçin Normal ve Ters Seçenek, Güç İyi Sinyali
  • PMBus Ver 1.3 Desteği
  • Akıllı Fan Hızı Kontrolü
Model Description
MEB-2K5A48T NAA Remote On/Off state: default ON
MEB-2K5A48T RAA Remote On/Off state: default OFF
Uygulamalar
MEB-2K5A48T
MEB-2K5A48T

Kapalı

MEB Seri

MEB-2K5A48T

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • BUSBAR terminali olmadan, 5.00" x 10,67" x 1,59" boyutta azami 1500 Watt
  • 29.5 W/inç³'e Varan Güç Yoğunluğu
  • 50°C Ortam Sıcaklığına Kadar Tam Güç
  • 2 x MOPP yalıtım
  • Tip BF Tıbbi Ürünlere uygun
  • 5V/2A Bekleme Çıkışı
  • Aktif akım Paylaşımı
  • Konformal Kaplama
  • Sınıf B İletken ve Işımalı EMI
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm bağışıklık uyumluluğu
  • Uzaktan Açma/Kapama İçin Normal ve Ters Seçenek, Güç İyi Sinyali
  • PMBus Ver 1.3 Desteği
  • Akıllı Fan Hızı Kontrolü
Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

2500W

Çıkış Akımı

52.1A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264 Vac

Boyutlar

271 x 127 x 40.5 mm

10.67” x 5.00” x 1.59”

Ünite Ağırlığı

1.95 kg (4.30 lb)

Uygulamalar
Model Description
MEB-2K5A48T NAA Remote On/Off state: default ON
MEB-2K5A48T RAA Remote On/Off state: default OFF

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 08-May-2026

Manual

Yüklenme zamanı: 12-Feb-2025

Image

Yüklenme zamanı: 15-Feb-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 18-Feb-2025

.DXF

Yüklenme zamanı: 11-Feb-2025

.STP

Yüklenme zamanı: 11-Feb-2025

CB

Yüklenme zamanı: 30-Jan-2026

CE

Yüklenme zamanı: 11-Feb-2025

REACH

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2025

RoHS

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2025

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

TUV

Yüklenme zamanı: 11-Feb-2025

UKCA

Yüklenme zamanı: 11-Feb-2025

UL

Yüklenme zamanı: 11-Feb-2025

GUI Program

Yüklenme zamanı: 21-Nov-2025