DRS-5V30W1NZ

Ray Tipi

SYNC Seri

DRS-5V30W1NZ

Çıkış Voltajı

5V

Çıkış Gücü

15W

Çıkış Akımı

3A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264Vac

Boyutlar (H x W x D)

75 x 21 x 89.5 mm

2.95” x 0.83” x 3.52”

Ünite Ağırlığı

0.11 kg (0.24 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Ultra kompakt boyut
  • Evrensel AC giriş voltajı ve -10°C ila +55°C arası sıcaklıkta çalışırken tam güç
  • %79'a varan verimlilik
  • Düşük toprak kaçak akımı < 1,0 mA (264 Vac)
  • -40°C gibi aşırı düşük sıcaklıklarda soğuk çalıştırma
  • NEC Sınıf 2 / Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) sertifikalı
  • Aşırı Voltaj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Korumaları
  • IEC/EN/UL 62368-1 sertifikalı
Etiketler
NEC Class 2
Uygulamalar


DRS-5V30W1NZ
DRS-5V30W1NZ

Ray Tipi

SYNC Seri

DRS-5V30W1NZ

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Ultra kompakt boyut
  • Evrensel AC giriş voltajı ve -10°C ila +55°C arası sıcaklıkta çalışırken tam güç
  • %79'a varan verimlilik
  • Düşük toprak kaçak akımı < 1,0 mA (264 Vac)
  • -40°C gibi aşırı düşük sıcaklıklarda soğuk çalıştırma
  • NEC Sınıf 2 / Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) sertifikalı
  • Aşırı Voltaj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Korumaları
  • IEC/EN/UL 62368-1 sertifikalı
Çıkış Voltajı

5V

Çıkış Gücü

15W

Çıkış Akımı

3A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264Vac

Boyutlar

75 x 21 x 89.5 mm

2.95” x 0.83” x 3.52”

Ünite Ağırlığı

0.11 kg (0.24 lb)

Uygulamalar
Etiketler
NEC Class 2

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 22-Nov-2021

Manual

Yüklenme zamanı: 23-Sep-2021

Image

Yüklenme zamanı: 09-May-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CB

Yüklenme zamanı: 09-Apr-2024

CE

Yüklenme zamanı: 09-Apr-2024

EAC

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

REACH

Yüklenme zamanı: 09-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-May-2024

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

TUV

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

UKCA

Yüklenme zamanı: 22-Nov-2021

UL

Yüklenme zamanı: 09-Apr-2024