Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
240W
10A
2 x 180-550Vac (2-Phase) 180-305Vac (Single Phase)
124 x 60 x 117 mm
4.88” x 2.36” x 4.61”
0.81 kg (1.79 lb)
Datasheet
アップロード日 06-Oct-2021
Manual
アップロード日 22-May-2021
Image
アップロード日 09-May-2026
Mechanical Drawing
アップロード日 26-Nov-2020
.DXF
アップロード日 22-Apr-2020
.STP
BIS
アップロード日 10-Sep-2025
CB
CE
アップロード日 19-Sep-2023
CSA
EAC
アップロード日 16-Aug-2022
REACH
アップロード日 08-May-2024
RoHS
アップロード日 27-May-2024
SIQ
TSCA
アップロード日 15-Nov-2023
UKCA
アップロード日 10-May-2021
UL
48V
480W
3 x 340-575 Vac
12V
20A
85-277 Vac (305
15W
0.63A
85-264 Vac
5A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。