Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
48V
158.4W
3.3A
180-264 Vac
159 x 97 x 30 mm
6.26” x 3.82” x 1.18”
0.354 kg (0.78 lb)
Datasheet
アップロード日 13-Nov-2024
Manual
アップロード日 31-Oct-2024
Image
アップロード日 02-Apr-2025
Mechanical Drawing
.DXF
アップロード日 01-Nov-2024
.STP
BIS
CB
CCC
CE
アップロード日 09-Nov-2024
RoHS
24V
150W
6.25A
90-132Vac, 180-
36V
154.8W
4.3A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。