Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
150W
6.25A
180-264Vac
178 x 97 x 38 mm
7.01” x 3.82” x 1.50”
0.50 kg (1.10 lb)
Datasheet
アップロード日 22-Sep-2021
Manual
アップロード日 17-Nov-2020
Image
アップロード日 24-Mar-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 22-Apr-2020
.DXF
.STP
CB
CCC
CE
EAC
REACH
アップロード日 09-May-2024
RoHS
アップロード日 28-May-2024
TSCA
アップロード日 15-Nov-2023
TUV
UKCA
UL
48V
1000W
20.8A
90-264Vac
12V
600W
50A
90-132Vac, 180-
2500W
0-104.2A
85-264 Vac
42A
90-264 Vac
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。