Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
12V
600W
50A
85-264 Vac
215 x 120 x 61 mm
8.46” x 4.72” x 2.40”
1.51 kg (3.33 lb)
** 生産中止品 **
推奨製品: PMR-12V600W1AT
Datasheet
アップロード日 27-Jun-2022
Manual
アップロード日 11-Jun-2020
Image
アップロード日 16-Aug-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 22-Apr-2020
.DXF
.STP
CB
CE
REACH
アップロード日 09-May-2024
RoHS
アップロード日 28-May-2024
SIQ
TSCA
アップロード日 15-Nov-2023
UKCA
アップロード日 30-Jul-2021
UL
48V
1000W
21A
90-264 Vac
24V
150W
6.25A
90-264Vac
180-264 Vac
350.4W
7.3A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。