MDS-400APB12 AA

基板型

MDS Open Frame シリーズ

MDS-400APB12 AA

出力電圧

12V

出力電力

400W

出力電流

33.33A

入力電圧

90-264Vac

寸法 (L x W x H)

127 x 76.2 x 35.6 mm

5.00” x 3.00” x 1.40”

単位重量

0.405 kg (0.89 lb)

主な特長・機能
  • IEC 60601-1、IEC 62368-1に準拠した安全認証
  • IEC 60601-1-2 第4版に準拠要件
  • 対流 最大200W、強制換気 400W
  • ITおよび医療安全認証
モデル 説明
MDS-400APB12 AB Without Remote On/Off
アプリケーション


MDS-400APB12 AA
MDS-400APB12 AA

基板型

MDS Open Frame シリーズ

MDS-400APB12 AA

主な特長・機能
  • IEC 60601-1、IEC 62368-1に準拠した安全認証
  • IEC 60601-1-2 第4版に準拠要件
  • 対流 最大200W、強制換気 400W
  • ITおよび医療安全認証
出力電圧

12V

出力電力

400W

出力電流

33.33A

入力電圧

90-264Vac

寸法

127 x 76.2 x 35.6 mm

5.00” x 3.00” x 1.40”

単位重量

0.405 kg (0.89 lb)

アプリケーション
モデル 説明
MDS-400APB12 AB Without Remote On/Off

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 29-May-2026

Image

アップロード日 10-Feb-2026

.DXF

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 22-Apr-2020

CB

アップロード日 18-Oct-2023

CE & UKCA

アップロード日 13-Aug-2021

REACH

アップロード日 02-Mar-2026

RoHS

アップロード日 02-Mar-2026

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

TUV

アップロード日 22-Apr-2020

UL

アップロード日 22-Apr-2020

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします