MDS-300APB48 AA

基板型

MDS Open Frame シリーズ

MDS-300APB48 AA

出力電圧

48V

出力電力

300W

出力電流

6.25A

入力電圧

90-264Vac

寸法 (L x W x H)

127 x 76.2 x 35.6 mm

5.00” x 3.00” x 1.40”

単位重量

0.405 kg (0.89 lb)

主な特長・機能
  • IEC 60601-1、IEC 62368-1に準拠した安全認証
  • IEC 60601-1-2 第4版に準拠要件
  • 3" x 5" x 1.4" パッケージで最大240ワット
  • 最大80万時間のMTBF
  • タイプBF医療製品に適合
  • 2 x MOPP絶縁
モデル 説明
MDS-300APB48 AB Without Remote On/Off
アプリケーション


MDS-300APB48 AA
MDS-300APB48 AA

基板型

MDS Open Frame シリーズ

MDS-300APB48 AA

主な特長・機能
  • IEC 60601-1、IEC 62368-1に準拠した安全認証
  • IEC 60601-1-2 第4版に準拠要件
  • 3" x 5" x 1.4" パッケージで最大240ワット
  • 最大80万時間のMTBF
  • タイプBF医療製品に適合
  • 2 x MOPP絶縁
出力電圧

48V

出力電力

300W

出力電流

6.25A

入力電圧

90-264Vac

寸法

127 x 76.2 x 35.6 mm

5.00” x 3.00” x 1.40”

単位重量

0.405 kg (0.89 lb)

アプリケーション
モデル 説明
MDS-300APB48 AB Without Remote On/Off

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 08-Dec-2023

Image

アップロード日 10-Feb-2026

.STP

アップロード日 22-Apr-2020

Enclosed Cover Kit

アップロード日 22-Apr-2020

CB

アップロード日 18-Oct-2023

CCC

アップロード日 08-Jan-2024

CE & UKCA

アップロード日 03-Sep-2021

REACH

アップロード日 02-Mar-2026

RoHS

アップロード日 02-Mar-2026

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

TUV

アップロード日 22-Apr-2020

UL

アップロード日 22-Apr-2020

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします