Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
36V,48V
6750W
130A
180-265 Vac
384 x 290 x 402 mm
15.12” x 11.42” x 15.83”
24.1 kg (53.13 lb)
Datasheet
アップロード日 03-Jun-2026
Image
24V
225A
24V,36V,48V
15000W
320A
432-528 Vac
72V,80V,96V
3200W
40A
352-440 Vac
9600W
120A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。