Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
12V
60W
5A
108-305Vac
148.2 x 45.6 x 25.4 mm
5.83” x 1.80” x 1.00”
0.34 kg (0.75 lb)
Datasheet
アップロード日 28-Mar-2026
Image
アップロード日 31-Mar-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 22-Apr-2020
.STP
CB
CCC
アップロード日 08-Oct-2024
RoHS
アップロード日 25-Apr-2020
UL
24V
2.5A
90-266Vac
200-550V
600W
2A
198-440Vac
150W
6.25A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。