LNE-36V600WBGA

LEDドライバ

LNE シリーズ

LNE-36V600WBGA

出力電圧

36V

出力電力

601.2W

出力電流

16.7A

入力電圧

100-277Vac

寸法 (L x W x H)

307.5 x 114.3 x 50.8 mm

12.11” x 4.50” x 2.00”

単位重量

3.15 Kg (6.94 lb)

主な特長・機能
  • 国際AC入力電圧、全世界認定ケーブルを使用
  • 効率性 最大96.0%
  • 10kV共通モードと10kVディファレンシャルモード サージ耐性
  • IEC/EN 61000-4-2、レベル4基準A、15kV空中放電、8kV接触放電
  • 屋内および屋外アプリケーション向けのIP67機械設計
タグ
indoor & outdoor, waterproof power supply
アプリケーション


LNE-36V600WBGA
LNE-36V600WBGA

LEDドライバ

LNE シリーズ

LNE-36V600WBGA

主な特長・機能
  • 国際AC入力電圧、全世界認定ケーブルを使用
  • 効率性 最大96.0%
  • 10kV共通モードと10kVディファレンシャルモード サージ耐性
  • IEC/EN 61000-4-2、レベル4基準A、15kV空中放電、8kV接触放電
  • 屋内および屋外アプリケーション向けのIP67機械設計
出力電圧

36V

出力電力

601.2W

出力電流

16.7A

入力電圧

100-277Vac

寸法

307.5 x 114.3 x 50.8 mm

12.11” x 4.50” x 2.00”

単位重量

3.15 Kg (6.94 lb)

アプリケーション
タグ
indoor & outdoor, waterproof power supply

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 24-Apr-2024

Manual

アップロード日 22-Apr-2020

Image

アップロード日 31-Mar-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 22-Apr-2020

.DXF

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 20-Oct-2022

CB

アップロード日 22-Apr-2020

CE

アップロード日 22-Apr-2020

ENEC

アップロード日 22-Apr-2020

REACH

アップロード日 08-May-2024

RoHS

アップロード日 27-May-2024

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

UL

アップロード日 22-Apr-2020

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします