Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
50-370V
1200W
1.2A
187-528Vac
500 x 152 x 77 mm
19.69” x 5.98” x 3.03”
5.1 kg (11.24 lb)
Datasheet
アップロード日 30-Sep-2025
Manual
アップロード日 25-Apr-2025
Image
アップロード日 16-Jun-2025
Mechanical Drawing
.DXF
CB
CCC
CE
ENEC
RCM
UKCA
UL
GUI Program
アップロード日 17-Jan-2025
150-550V
2A
1650W
1800W
200-550V
600W
198-440Vac
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。