24V
60W
2.5A
90-266Vac
241.3 x 43 x 40.5 mm
9.50” x 1.69” x 1.59”
0.55 kg (1.21 lb)
** 生産中止品 **
推奨製品: JPVO-060024FB
| モデル | 説明 |
|---|---|
| JPVI-060024FA | Standard |
** 生産中止品 **
推奨製品: JPVO-060024FB
24V
60W
2.5A
90-266Vac
241.3 x 43 x 40.5 mm
9.50” x 1.69” x 1.59”
0.55 kg (1.21 lb)
| モデル | 説明 |
|---|---|
| JPVI-060024FA | Standard |