Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
20W
0.85A
90-305Vac
132 x 34 x 25.4 mm
5.20” x 1.34” x 1.00”
0.18 kg (0.40 lb)
Datasheet
アップロード日 23-Mar-2026
Image
アップロード日 15-May-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 04-Jan-2021
.STP
アップロード日 10-Feb-2021
PSE
200-550V
600W
2A
198-440Vac
60-200V
130W
0.2-1.05A
198-264Vac
150-550V
1650W
187-528Vac
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。