EUCO-150140GA

LEDドライバ

EUCO PRO シリーズ

EUCO-150140GA

出力電圧

72-214V

出力電力

150W

出力電流

0.5-1.4A

入力電圧

176-305Vac

寸法 (L x W x H)

174 x 68 x 37 mm

6.85” x 2.68” x 1.46”

単位重量

0.85 kg (1.87 lb)

主な特長・機能
  • 広範な定電流設計
  • 汎用AC入力電圧220~240Vac
  • 最大93%と非常に高い効率性
  • 幅広い動作温度範囲-40°C〜 +50°C
  • IP66/IP67保護でほとんどの屋外アプリケーションから保護
  • 内蔵アクティブPFC、高調波電流IEC/EN 61000-3-2、クラスCに適合
  • プログラムツールで定電流レベルを調整可能
  • 共通モード6kVとディファレンシャルモード6kV サージ耐性
  • 乾燥したエリア/湿気のあるエリア/ぬれたエリアに適合
  • 0~10V調光を選択可能


** NRND **

アプリケーション


EUCO-150140GA
EUCO-150140GA

LEDドライバ

EUCO PRO シリーズ

EUCO-150140GA

主な特長・機能
  • 広範な定電流設計
  • 汎用AC入力電圧220~240Vac
  • 最大93%と非常に高い効率性
  • 幅広い動作温度範囲-40°C〜 +50°C
  • IP66/IP67保護でほとんどの屋外アプリケーションから保護
  • 内蔵アクティブPFC、高調波電流IEC/EN 61000-3-2、クラスCに適合
  • プログラムツールで定電流レベルを調整可能
  • 共通モード6kVとディファレンシャルモード6kV サージ耐性
  • 乾燥したエリア/湿気のあるエリア/ぬれたエリアに適合
  • 0~10V調光を選択可能


** NRND **

出力電圧

72-214V

出力電力

150W

出力電流

0.5-1.4A

入力電圧

176-305Vac

寸法

174 x 68 x 37 mm

6.85” x 2.68” x 1.46”

単位重量

0.85 kg (1.87 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 23-Mar-2026

Image

アップロード日 31-Mar-2025

.STP

アップロード日 22-Apr-2020

CB

アップロード日 22-Apr-2020

CCC

アップロード日 22-Apr-2020

CE

アップロード日 22-Apr-2020

ENEC

アップロード日 22-Apr-2020

RoHS

アップロード日 22-Apr-2020

GUI Program

アップロード日 10-Apr-2025

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします