Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
80-310V
170W
0.2-1.05A
198-264Vac
170.0 x 100.0 x 40.0 mm
6.69” x 3.94” x 1.57”
0.98 (0.00 lb)
Datasheet
アップロード日 20-Mar-2026
Image
アップロード日 27-Jun-2025
.DXF
アップロード日 12-Jul-2023
.STP
CB
CE & UKCA
ENEC
GUI Program
アップロード日 10-Apr-2025
150-550V
1650W
2A
187-528Vac
1200W
1800W
20-77V
40W
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。