IMA-S600-24

エンクローズ

IMA シリーズ

IMA-S600-24

出力電圧

24V

出力電力

600W

出力電流

25A

入力電圧

80-275Vac

寸法 (L x W x H)

203.1 x 101.6 x 40.6 mm

8.00” x 4.00” x 1.60”

単位重量

1.1 kg (2.43 lb)

主な特長・機能
  • Safety approval for Medical (IEC 60601-1-2), Industrial (IEC 62368) and IT
  • Wide operating input voltage range: 80 Vac to 275 Vac or 120 Vdc to 300 Vdc
  • Wide adjustable output voltage range (+/- 20%)
  • 5 Vdc standby output
  • High efficiency: up to 94%
  • Size: 4 x 8 x 1.6 in (1U design)
  • Variable speed fan control
  • Low acoustic noise level of less than 38.5 dB(A)
  • Active current sharing
  • 2 x MOPP
  • PMBus™ compatible for control, programming and monitoring
  • 500,000 hour MTBF
  • Optional conformal coating
モデル 説明
IMA-S600-24-ZYPLI Standard version, remote ON/OFF setting OFF, parallel operation
IMA-S600-24-ZYPLY Standard version, remote ON/OFF setting ON, parallel operation
IMA-S600-24-ZYSLI Standard version, remote ON/OFF setting OFF, single operation
アプリケーション


IMA-S600-24
IMA-S600-24

エンクローズ

IMA シリーズ

IMA-S600-24

主な特長・機能
  • Safety approval for Medical (IEC 60601-1-2), Industrial (IEC 62368) and IT
  • Wide operating input voltage range: 80 Vac to 275 Vac or 120 Vdc to 300 Vdc
  • Wide adjustable output voltage range (+/- 20%)
  • 5 Vdc standby output
  • High efficiency: up to 94%
  • Size: 4 x 8 x 1.6 in (1U design)
  • Variable speed fan control
  • Low acoustic noise level of less than 38.5 dB(A)
  • Active current sharing
  • 2 x MOPP
  • PMBus™ compatible for control, programming and monitoring
  • 500,000 hour MTBF
  • Optional conformal coating
出力電圧

24V

出力電力

600W

出力電流

25A

入力電圧

80-275Vac

寸法

203.1 x 101.6 x 40.6 mm

8.00” x 4.00” x 1.60”

単位重量

1.1 kg (2.43 lb)

アプリケーション
モデル 説明
IMA-S600-24-ZYPLI Standard version, remote ON/OFF setting OFF, parallel operation
IMA-S600-24-ZYPLY Standard version, remote ON/OFF setting ON, parallel operation
IMA-S600-24-ZYSLI Standard version, remote ON/OFF setting OFF, single operation

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 22-Apr-2020

Manual

アップロード日 22-Apr-2020

Image

アップロード日 07-May-2025

.DXF

アップロード日 22-Apr-2020

.IGS

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 22-Apr-2020

App Notes

アップロード日 22-Apr-2020

CB

アップロード日 22-Apr-2020

CCC

アップロード日 22-Apr-2020

CE

アップロード日 22-Apr-2020

RoHS

アップロード日 10-Dec-2021

UL

アップロード日 22-Apr-2020

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします