Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
91W
3.8A
85-264Vac
75 x 45 x 100 mm
2.95” x 1.77” x 3.94”
0.325 kg (0.72 lb)
Datasheet
アップロード日 22-Dec-2021
Manual
アップロード日 23-Sep-2021
Image
アップロード日 09-May-2026
Mechanical Drawing
アップロード日 22-Apr-2020
.DXF
.STP
CB
アップロード日 09-Apr-2024
CE
EAC
REACH
アップロード日 09-May-2024
RoHS
アップロード日 28-May-2024
TSCA
アップロード日 15-Nov-2023
TUV
UKCA
UL
240W
10A
3 x 340-575 Vac
12V
15W
1.25A
85-264 Vac
120W
5A
85-277 Vac (305
480W
20A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。