DRP-24V120W2BN

DINレール

CliQ II シリーズ

DRP-24V120W2BN

出力電圧

24V

出力電力

120W

出力電流

5A

入力電圧

2 x 180-550Vac (2-Phase)
180-305Vac (Single Phase)

寸法 (H x W x D)

124 x 40 x 117 mm

4.88” x 1.57” x 4.61”

単位重量

0.62 kg (1.37 lb)

主な特長・機能
  • 単相入力180~305Vac(L-N用)または2つの3相システム 2x 180~550Vac(L-L)または254~780Vdc向けの設計
  • コンパクトで耐食性を備えたアルミニウム製ケース
  • 高効率 > 90.0%
  • 高調波電流に関するIEC/EN 61000-3-2、クラス Aに適合
  • -30°C~+70°Cの非常に広範な動作温度
  • 内蔵DC OK接点
  • 一般的な埃や化学汚染物質からPCBAを保護するコンフォームコーティング
  • IEC/EN/UL 62368-1に対する認証
タグ
2 phase, Conformal Coating
アプリケーション


DRP-24V120W2BN
DRP-24V120W2BN

DINレール

CliQ II シリーズ

DRP-24V120W2BN

主な特長・機能
  • 単相入力180~305Vac(L-N用)または2つの3相システム 2x 180~550Vac(L-L)または254~780Vdc向けの設計
  • コンパクトで耐食性を備えたアルミニウム製ケース
  • 高効率 > 90.0%
  • 高調波電流に関するIEC/EN 61000-3-2、クラス Aに適合
  • -30°C~+70°Cの非常に広範な動作温度
  • 内蔵DC OK接点
  • 一般的な埃や化学汚染物質からPCBAを保護するコンフォームコーティング
  • IEC/EN/UL 62368-1に対する認証
出力電圧

24V

出力電力

120W

出力電流

5A

入力電圧

2 x 180-550Vac (2-Phase)
180-305Vac (Single Phase)

寸法

124 x 40 x 117 mm

4.88” x 1.57” x 4.61”

単位重量

0.62 kg (1.37 lb)

アプリケーション
タグ
2 phase, Conformal Coating

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 06-Oct-2021

Manual

アップロード日 20-May-2021

Image

アップロード日 09-May-2026

Mechanical Drawing

アップロード日 25-Nov-2020

.DXF

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 22-Apr-2020

BIS

アップロード日 10-Sep-2025

CB

アップロード日 25-Nov-2020

CE

アップロード日 19-Sep-2023

CSA

アップロード日 26-Nov-2020

EAC

アップロード日 16-Aug-2022

REACH

アップロード日 08-May-2024

RoHS

アップロード日 27-May-2024

SIQ

アップロード日 25-Nov-2020

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

UKCA

アップロード日 10-May-2021

UL

アップロード日 25-Nov-2020

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします