DRF-48V480W3GBA

DINレール

Force-GT シリーズ

DRF-48V480W3GBA

出力電圧

48V

出力電力

480W

出力電流

10A

入力電圧

3 x 320-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)

寸法 (H x W x D)

124 x 65 x 127.3 mm

4.88” x 2.56” x 5.01”

単位重量

1.20 kg (2.65 lb)

主な特長・機能
  • 汎用AC入力範囲
  • 充電アプリケーション用の定電流回路を内蔵
  • 全負荷時動作温度最大55°C
  • -40°Cでのコールドスタート
  • 超薄型デザイン
  • 無負荷電力消費量の低減
  • 内蔵DC OKリレーとLEDインジケータ
  • 一般的な埃や汚染物質からPCBAを保護するコンフォームコーティング
モデル 説明
DRF-48V480W3GTA Spring Clamp Terminal
アプリケーション
DRF-48V480W3GBA
DRF-48V480W3GBA

DINレール

Force-GT シリーズ

DRF-48V480W3GBA

主な特長・機能
  • 汎用AC入力範囲
  • 充電アプリケーション用の定電流回路を内蔵
  • 全負荷時動作温度最大55°C
  • -40°Cでのコールドスタート
  • 超薄型デザイン
  • 無負荷電力消費量の低減
  • 内蔵DC OKリレーとLEDインジケータ
  • 一般的な埃や汚染物質からPCBAを保護するコンフォームコーティング
出力電圧

48V

出力電力

480W

出力電流

10A

入力電圧

3 x 320-575 Vac (3-Phase) or 2 x 340-575 Vac (2-Phase)

寸法

124 x 65 x 127.3 mm

4.88” x 2.56” x 5.01”

単位重量

1.20 kg (2.65 lb)

アプリケーション
モデル 説明
DRF-48V480W3GTA Spring Clamp Terminal

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 29-May-2025

Manual

アップロード日 14-Nov-2024

Image

アップロード日 02-Apr-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 14-Nov-2024

.DXF

アップロード日 15-Nov-2024

.STP

アップロード日 15-Nov-2024

BIS

アップロード日 19-May-2025

CB

アップロード日 15-Nov-2024

CE

アップロード日 15-Nov-2024

EAC

アップロード日 15-Nov-2024

KC

アップロード日 15-Nov-2024

SIQ

アップロード日 15-Nov-2024

UKCA

アップロード日 15-Nov-2024

UL

アップロード日 15-Nov-2024

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします