Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
48V
60W
1.25A
85-264 Vac
87.5 x 52.5 x 55.0 mm
3.44” x 2.07” x 2.17”
0.17 kg (0.37 lb)
Datasheet
アップロード日 22-Jul-2025
Manual
アップロード日 20-Dec-2023
Image
アップロード日 31-Jul-2026
Mechanical Drawing
アップロード日 19-Feb-2025
.DXF
.STP
BIS
BSMI
CB
CCC
CE
EAC
KC
REACH
アップロード日 08-May-2024
RoHS
アップロード日 27-May-2024
TSCA
アップロード日 24-Jan-2024
TUV
UKCA
UL
75.36W
1.57A
85-264Vac
120W
2.5A
90-264Vac
90-264 Vac
92.16W
1.92A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。