DRC-12V100W1AZ

DINレール

CHROME シリーズ

DRC-12V100W1AZ

出力電圧

12V

出力電力

72W

出力電流

6A

入力電圧

90-264Vac

寸法 (H x W x D)

91 x 89.9 x 55.6 mm

3.58” x 3.54” x 2.19”

単位重量

0.36 kg (0.79 lb)

主な特長・機能
  • クラスII、二重分離(アース接続不要)
  • 汎用AC入力電圧、-25°C~+55°Cのフル出力動作
  • すべての入力電圧範囲で出力低下なし
  • 115VACおよび230VAC時の効率 > 86.0%
  • 小型キャビネットに設置可能
  • 低接地漏れ電流 264Vac時 <0.25mA
  • 高調波電流に関するIEC/EN 61000-3-2、クラス Aに適合
  • IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1およびUL508に準拠した安全認証を取得済み


** NRND **
DRC-12V100W1AZ


推奨製品: DRC-12V100W1RZ

アプリケーション


DRC-12V100W1AZ
DRC-12V100W1AZ

DINレール

CHROME シリーズ

DRC-12V100W1AZ

主な特長・機能
  • クラスII、二重分離(アース接続不要)
  • 汎用AC入力電圧、-25°C~+55°Cのフル出力動作
  • すべての入力電圧範囲で出力低下なし
  • 115VACおよび230VAC時の効率 > 86.0%
  • 小型キャビネットに設置可能
  • 低接地漏れ電流 264Vac時 <0.25mA
  • 高調波電流に関するIEC/EN 61000-3-2、クラス Aに適合
  • IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1およびUL508に準拠した安全認証を取得済み


** NRND **
DRC-12V100W1AZ


推奨製品: DRC-12V100W1RZ

出力電圧

12V

出力電力

72W

出力電流

6A

入力電圧

90-264Vac

寸法

91 x 89.9 x 55.6 mm

3.58” x 3.54” x 2.19”

単位重量

0.36 kg (0.79 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 09-Jul-2021

Manual

アップロード日 25-May-2021

Image

アップロード日 09-May-2026

Mechanical Drawing

アップロード日 04-Jan-2021

.DXF

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 07-Aug-2025

CB

アップロード日 14-Sep-2022

CE & UKCA

アップロード日 04-May-2021

EAC

アップロード日 30-Apr-2021

REACH

アップロード日 08-May-2024

RoHS

アップロード日 27-May-2024

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

TUV

アップロード日 04-Jan-2021

UL

アップロード日 04-Jan-2021

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします