Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
2A
12V
2A
87.5 x 35.0 x 55.0 mm
3.44” x 1.38” x 2.17”
0.13 kg (0.29 lb)
| 出力電流 2A |
| 出力電流 2A |
| 出力電圧 12V |
| 出力電圧 12V |
| 出力電圧範囲 |
| 出力電圧範囲 |
| 出力電圧調整範囲 10.8-13.2 Vdc |
| 出力電力 24W |
| 出力電力 24W |
| 出力電流調整範囲 |
| 出力電流調整範囲 |
| 最大出力電圧 |
| 最大出力電圧 |
| バッファリングタイム - |
| ラインレギュレーション ± 0.5% @ 115 Vac & 230 Vac |
| ロードレギュレーション ± 1.0% |
| PARD < 120 mVpp @ 0°C to +70°C < 360 mVpp @ -30°C to 0°C |
| 起動時間 300 ms typ. @ 115 Vac & 230 Vac |
| 起動時間 300 ms typ. @ 115 Vac & 230 Vac |
| 保持時間 14 ms typ. @ 115 Vac & 70 ms typ. 230 Vac (100% load) |
| 保持時間 14 ms typ. @ 115 Vac & 70 ms typ. 230 Vac (100% load) |
| ダイナミックレスポンス ± 10% @ 115 Vac & 230 Vac input, 10-100% load (Slew Rate: 2.5 A/μS, 50% duty cycle @ 5 Hz & 10 kHz) |
| ダイナミックレスポンス ± 10% @ 115 Vac & 230 Vac input, 10-100% load (Slew Rate: 2.5 A/μS, 50% duty cycle @ 5 Hz & 10 kHz) |
| 容量性負荷での起動 8,000 µF max. |
| 容量性負荷での起動 8,000 µF max. |
| リモートON/OFFコントロール - |
| リモートON/OFFコントロール - |
| 保護装置 - |
| 保護装置 - |
| Voltage Drop Between Input and Output - |
| Voltage Drop Between Input and Output - |
| Residual Ripple/PARD (20MHz) - |
| Residual Ripple/PARD (20MHz) - |
| 残留リップル - |
| 残留リップル - |
| 最大電力 - |
| 最大電力 - |
| リップルノイズ - |
| リップルノイズ - |
| CCモードでのLEDシステム電圧範囲 - |
| CCモードでのLEDシステム電圧範囲 - |
| 立ち上がり時間 30 ms typ. @ 115 Vac & 230 Vac |
| 立ち上がり時間 30 ms typ. @ 115 Vac & 230 Vac |
| パワーブーストの持続時間 - |
| パワーブーストの持続時間 - |
| パワーブーストの回復時間 - |
| パワーブーストの回復時間 - |
| ピークパワー - |
| ピークパワー - |
| 入力電圧表記 100-240 Vac |
| 入力電圧表記 100-240 Vac |
| 入力電圧範囲 85-264 Vac |
| 入力電圧範囲 85-264 Vac |
| 最大入力電圧 - |
| 最大入力電圧 - |
| 定格入力周波数 50-60 Hz |
| 定格入力周波数 50-60 Hz |
| 入力周波数範囲 47-63Hz |
| 入力周波数範囲 47-63Hz |
| 定格DC入力電圧 |
| 定格DC入力電圧 |
| DC入力電圧範囲 - |
| DC入力電圧範囲 - |
| 入力電流 < 0.7 A @ 115 Vac < 0.5 A @ 230 Vac |
| 入力電流 < 0.7 A @ 115 Vac < 0.5 A @ 230 Vac |
| 入力電力(スタンバイモード) - |
| 入力電力(スタンバイモード) - |
| 100%負荷での効率 86.5% typ. @ 115 Vac 87.0% typ. @ 230 Vac |
| 100%負荷での効率 86.5% typ. @ 115 Vac 87.0% typ. @ 230 Vac |
| 突入電流 40 A typ. @ 230 Vac |
| 突入電流 40 A typ. @ 230 Vac |
| 充電時間 - |
| 充電時間 - |
| 100%負荷での力率 - |
| 100%負荷での力率 - |
| 漏洩電流 < 0.25 mA @ 240 Vac |
| 漏洩電流 < 0.25 mA @ 240 Vac |
| 電流 - |
| 電流 - |
| 全高調波歪 - |
| 全高調波歪 - |
| 消費電力 0% load: 0.1 W typ. @ 115 Vac & 230 Vac |
| 消費電力 0% load: 0.1 W typ. @ 115 Vac & 230 Vac |
| Efficiency @ 10% load - |
| Efficiency @ 10% load - |
| 入力電圧位相 - |
| 入力電圧位相 - |
| 平均効率 - |
| 平均効率 - |
| 無負荷時消費電力 - |
| 無負荷時消費電力 - |
| ケースシャーシ/カバー Plastic | |
| ケースシャーシ/カバー Plastic | |
| インディケータ Green LED DC OK | |
| インディケータ Green LED DC OK | |
| 冷却方式 Convection | |
| 冷却方式 Convection | |
| 入力端子 M2.5 x 2 Pins (Rated 300 V / 16 A) | |
| 入力端子 M2.5 x 2 Pins (Rated 300 V / 16 A) | |
| 出力端子 M2.5 x 2 Pins (Rated 300 V / 16 A) | |
| 出力端子 M2.5 x 2 Pins (Rated 300 V / 16 A) | |
| 信号端子 - | |
| 信号端子 - | |
| SPL < 25 dBA | |
| SPL < 25 dBA | |
| 入力/出力端子 - | |
| 入力/出力端子 - | |
| 信号 - | |
| 信号 - | |
| 取り付けレール Standard TS35 DIN Rail in accordance with EN 60715 | |
| 取り付けレール Standard TS35 DIN Rail in accordance with EN 60715 | |
| 電線 Input: AWG 24-12 Output: AWG 24-12 | |
| 電線 Input: AWG 24-12 Output: AWG 24-12 | |
| 保護構造 - | |
| 保護構造 - | |
| 端子 - | |
| 端子 - | |
| 単位重量 0.13 kg (0.29 lb) | 寸法 87.5 x 35.0 x
55.0 mm 3.44” x 1.38” x 2.17” |
| 振動試験 (動作中) IEC 60068-2-6, Sine Wave: 10 Hz to 500 Hz @ 2 G; 10 min per cycle, 60 min for X, Y, Z direction |
| 振動試験 (動作中) IEC 60068-2-6, Sine Wave: 10 Hz to 500 Hz @ 2 G; 10 min per cycle, 60 min for X, Y, Z direction |
| 衝撃試験 (動作中) - |
| 衝撃試験 (動作中) - |
| 動作温度 -40°C to +70°C |
| 動作温度 -40°C to +70°C |
| 保管温度 -40°C to +85°C |
| 保管温度 -40°C to +85°C |
| パワーディレーティング Temperature: > 50°C de-rate power by 2% / °C Input Voltage: < 100Vac de-rate power by 1% / Vac |
| パワーディレーティング Temperature: > 50°C de-rate power by 2% / °C Input Voltage: < 100Vac de-rate power by 1% / Vac |
| 使用湿度 5 to 95% RH (Non-Condensing) |
| 使用湿度 5 to 95% RH (Non-Condensing) |
| 衝撃試験 (非作動) IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50 G for duration of 11 ms; 3 times per direction |
| 衝撃試験 (非作動) IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50 G for duration of 11 ms; 3 times per direction |
| 振動試験 (非作動) - |
| 振動試験 (非作動) - |
| 保管湿度 - |
| 保管湿度 - |
| 動作高度 0 to 5,000 Meters (16,400 ft) |
| 動作高度 0 to 5,000 Meters (16,400 ft) |
| 汚染度 2 |
| 汚染度 2 |
| バンプテスト(動作中) - |
| バンプテスト(動作中) - |
| 過電圧カテゴリ II (Compliance to EN 62477-1 OVC III with 2,000 Meters altitude) |
| 過電圧カテゴリ II (Compliance to EN 62477-1 OVC III with 2,000 Meters altitude) |
| Corrosion - |
| Corrosion - |
| 衝撃 - |
| 衝撃 - |
| 振動 - |
| 振動 - |
| 電源音声ノイズ - |
| 電源音声ノイズ - |
| 過電圧 < 18 V, SELV Output, Latch Mode |
| 過電圧 < 18 V, SELV Output, Latch Mode |
| 過負荷/過電流 101 - 150% of rated load current, Auto-recovery Continuous current limit Mode (Vo > 80%) |
| 過負荷/過電流 101 - 150% of rated load current, Auto-recovery Continuous current limit Mode (Vo > 80%) |
| 過温度 Latch Mode |
| 過温度 Latch Mode |
| 短絡 Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-Recovery when the fault is removed) |
| 短絡 Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-Recovery when the fault is removed) |
| 逆極性保護 - |
| 逆極性保護 - |
| 保護等級 IP20 |
| 保護等級 IP20 |
| 衝撃に対する保護 Class II (No Primary Earth connection is required) |
| 衝撃に対する保護 Class II (No Primary Earth connection is required) |
| 入力極性保護機能 - |
| 入力極性保護機能 - |
| バッテリー極性保護機能 - |
| バッテリー極性保護機能 - |
| バッテリー異常電圧保護機能 - |
| バッテリー異常電圧保護機能 - |
| 過放電保護機能 - |
| 過放電保護機能 - |
| 過負荷 - |
| 過負荷 - |
| 過電流 - |
| 過電流 - |
| 内部ヒューズ T3.15 A / 250 V |
| 内部ヒューズ T3.15 A / 250 V |
| 入力低電圧時の保護 - |
| 入力低電圧時の保護 - |
| 汚染度 - |
| 汚染度 - |
| MTBF Telcordia SR-332: > 700,000 hrs I/P: 115 Vac & 230 Vac, O/P: 100% load, Ta: 25°C |
| MTBF Telcordia SR-332: > 700,000 hrs I/P: 115 Vac & 230 Vac, O/P: 100% load, Ta: 25°C |
| キャパシタ予想寿命 10 years (115 Vac & 230 Vac, 50% load @ 40°C) |
| キャパシタ予想寿命 10 years (115 Vac & 230 Vac, 50% load @ 40°C) |
| ケース温度上昇 - |
| ケース温度上昇 - |
| 安全証明書 - |
| 安全証明書 - |
| 電気安全規格 CB scheme: IEC 62368-1, IEC/EN/BS EN 61010-1/-2-201, IEC 60335-1, IEC/EN/BS EN 61558-1/-2-16 TUV Bauart: EN/BS EN 62368-1, EN/BS EN 60335-1 UL/cUL: UL 62368-1, UL 61010-1/-2-201 EAC: TP TC 004/2011 BSMI: CNS 15598-1 BIS: IS 13252 (Part 1) CCC: GB 4943.1 |
| 電気安全規格 CB scheme: IEC 62368-1, IEC/EN/BS EN 61010-1/-2-201, IEC 60335-1, IEC/EN/BS EN 61558-1/-2-16 TUV Bauart: EN/BS EN 62368-1, EN/BS EN 60335-1 UL/cUL: UL 62368-1, UL 61010-1/-2-201 EAC: TP TC 004/2011 BSMI: CNS 15598-1 BIS: IS 13252 (Part 1) CCC: GB 4943.1 |
| CE In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU |
| CE In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU |
| 医療安全規格 - |
| 医療安全規格 - |
| ガルバニック絶縁 Input to Output 4.0 kVac |
| ガルバニック絶縁 Input to Output 4.0 kVac |
| 産業用制御装置 - |
| 産業用制御装置 - |
| Hazardous Location / ATEX - |
| Hazardous Location / ATEX - |
| II 3 G ATEX 2014/34/EU - |
| II 3 G ATEX 2014/34/EU - |
| Electrical Equipments of Machines - |
| Electrical Equipments of Machines - |
| Electrical Equipment for Use in Electrical Power Installations - |
| Electrical Equipment for Use in Electrical Power Installations - |
| 安全特別低電圧 - |
| 安全特別低電圧 - |
| Maritime - |
| Maritime - |
| 材料と部品 - |
| 材料と部品 - |
| 絶縁抵抗 - |
| 絶縁抵抗 - |
| PE抵抗 - |
| PE抵抗 - |
| UKCA In conformance with Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 and Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 |
| UKCA In conformance with Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 and Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 |
| Certificates for Other Countries - |
| Certificates for Other Countries - |
| BIS - |
| BIS - |
| KC - |
| KC - |
| Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use - |
| Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use - |
| ITE Safety - |
| ITE Safety - |
| SIL3 - |
| SIL3 - |
| CE/UKCA - |
| CE/UKCA - |
| エミッション CISPR 32, EN/BS 55032, AS/NZS CISPR32, EN 61204-3, KS C 9832 Compliance to FCC Title 47, EN/BS 61000-6-3 , EN/BS EN 61000-6-4: Class B |
| エミッション CISPR 32, EN/BS 55032, AS/NZS CISPR32, EN 61204-3, KS C 9832 Compliance to FCC Title 47, EN/BS 61000-6-3 , EN/BS EN 61000-6-4: Class B |
| イミュニティ EN/BS 55035, KS C 9835, EN/BS 61000-6-2 Compliance to EN 61000-6-1 |
| イミュニティ EN/BS 55035, KS C 9835, EN/BS 61000-6-2 Compliance to EN 61000-6-1 |
| 高調波電流エミッション IEC/EN 61000-3-2, Class A |
| 高調波電流エミッション IEC/EN 61000-3-2, Class A |
| 電圧変動とフリッカー IEC/EN 61000-3-3 |
| 電圧変動とフリッカー IEC/EN 61000-3-3 |
| ESDイミュニティ - |
| ESDイミュニティ - |
| 放射イミュニティ - |
| 放射イミュニティ - |
| EFT - |
| EFT - |
| サージ - |
| サージ - |
| 伝導イミュニティ - |
| 伝導イミュニティ - |
| 磁界 - |
| 磁界 - |
| 電圧ディップ - |
| 電圧ディップ - |
| Component Power Supply for General Use EN 61204-3 |
| Component Power Supply for General Use EN 61204-3 |
12V
75W
6.25A
85-264Vac
12V
54W
4.5A
85-264 Vac
12V
85.2W
7.1A
85-264 Vac
12V
15W
1.25A
85-264 Vac
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。