ADP-65KE BY

ACアダプタ

ADP シリーズ

ADP-65KE BY

出力電圧

5V,9V,12V,15V,20V

出力電力

65W

出力電流

3A,3A,3A,3A,3.25A

入力電圧

90-264 Vac

寸法 (L x W x H)

90 x 51 x 28.5 mm

3.54” x 2.01” x 1.12”

単位重量

0.21 (0.00 lb)

主な特長・機能
  • Meet efficiency DoE Level VI & CoC Tier 2
  • No load power consumption < 0.075 W
  • AC-DC adapter
  • Fully enclosed plastic case
  • Protection: short circuit / over voltage / over current / over temperature
アプリケーション
ADP-65KE BY
ADP-65KE BY

ACアダプタ

ADP シリーズ

ADP-65KE BY

主な特長・機能
  • Meet efficiency DoE Level VI & CoC Tier 2
  • No load power consumption < 0.075 W
  • AC-DC adapter
  • Fully enclosed plastic case
  • Protection: short circuit / over voltage / over current / over temperature
出力電圧

5V,9V,12V,15V,20V

出力電力

65W

出力電流

3A,3A,3A,3A,3.25A

入力電圧

90-264 Vac

寸法

90 x 51 x 28.5 mm

3.54” x 2.01” x 1.12”

単位重量

0.21 (0.00 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 13-Mar-2026

Image

アップロード日 13-Mar-2026

Mechanical Drawing

アップロード日 13-Mar-2026

BIS

アップロード日 04-Apr-2026

BSMI

アップロード日 04-Apr-2026

CB

アップロード日 04-Apr-2026

CE

アップロード日 04-Apr-2026

EAC

アップロード日 04-Apr-2026

KC

アップロード日 04-Apr-2026

NRCan

アップロード日 04-Apr-2026

TUV

アップロード日 04-Apr-2026

UKCA

アップロード日 04-Apr-2026

UL

アップロード日 04-Apr-2026

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします