デルタ、ACREX 2025にてHVACおよびビルオートメーション向け高パフォーマンス電源を公開


インド、ベンガルール - 2025年2月20日〜22日 - 電力管理およびIoTベースのスマートソリューションのグローバルリーダーであるデルタは、「ACREX 2025」において最新の高効率産業用電源を展示しました。HVAC(暖房・換気・空調)、冷凍・冷蔵設備、およびビルオートメーション向けに最適化されたデルタの製品は、高性能・高信頼性・優れた省スペース性を兼ね備えています。

ACREX 2025では、以下の最先端電源ソリューションを展示しました。


DINレール電源:コンパクトな設計により、ビルオートメーションおよびHVACシステムへのシームレスな組み込みを実現します。

  • Force-GTシリーズ:最大95%の高効率を実現。定電流設計、耐久性を高めるコンフォーマルコーティング、DC OKインジケーターを搭載し、高い信頼性と優れた機能性を提供します。
  • LYTE IIシリーズ:最大93.5%の高効率を実現し、周囲温度50°Cまでフルロードで安定動作します。また、低待機電力設計により不要な消費電力を抑え、省エネルギー化に貢献します。

パネルマウント電源:装置内部のスペース効率を最大限に高めるコンパクトな1Uサイズ設計を採用しています。

  • PMRシリーズ:最大93%の高効率と最大1,500Wの出力を実現。アクティブPFC(力率改善)機能により、配電時の電力損失を低減します。
  • PMT2シリーズ:最大91.5%の効率を実現し、35W〜350Wまでの幅広い出力ラインアップを提供。-30°C〜70°Cの広い動作温度範囲に対応し、-40°Cでのコールドスタートにも対応しています。

デルタブースで来場者に電源製品を紹介するスタッフ



デルタのソリューションを来場者へ紹介する様子




デルタブースでオートメーション製品を紹介するスタッフ




電源製品とオートメーション製品を展示したデルタブース



関連ニュース

Delta Showcases Latest Medical Power Supplies at COMPAMED 2019

Dusseldorf, Germany, November 18-21, 2019 –Delta showcased its complete range of medical p ...

詳細

Delta Showcased the Latest Products and Solutions at Elecrama 2016, India

Delta showcased the smart and highly integrated solutions for industrial automation, solar ...

詳細

Delta Showcases Industrial Power Supplies and Automation Solutions for Machine Tool Applications at INTEC 2022

Coimbatore, India, June 2-6, 2022 – At International Machine Tools & Industrial Trade ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします