デルタ、Electronica 2024にてスマート製造向けの最先端産業用電源およびバッテリー充電ソリューションを公開


ドイツ、ミュンヘン - 2024年11月12日〜15日 - 電力管理およびIoTベースのスマートグリーンソリューションのグローバルリーダーであるデルタは、ミュンヘン見本市会場(Messe München)で開催された「Electronica 2024」において、産業用電源および産業用バッテリー充電技術の最新ソリューションを展示しました。効率性、信頼性、そして業界特化型ソリューションを重視したデルタの製品ポートフォリオは、再生可能エネルギー、自動化、自律走行型産業車両など、進化を続ける産業界の多様なニーズに応えます。


Electronica 2024では、以下の革新的な電源ソリューションを紹介しました。


  • 産業用電源
    • DINレール型 Force-GTシリーズ:最大60°Cの高温環境での動作に対応し、プリント基板には耐腐食性を高めるコンフォーマルコーティングを採用。さらに最大95%の高効率を実現し、風力発電システムなどの過酷な環境下でも安定した電力を継続的に供給します。
    • パネルマウント型 PMSシリーズ:倉庫自動化などの厳しい使用環境向けに設計されており、コンベヤや協働ロボット(コボット)など高出力を必要とするアプリケーションに最適です。PMBus通信プロトコルに対応し、PFC(力率改善)機能を内蔵することで、高いエネルギー効率と優れた運用信頼性を実現します。

  • 産業用バッテリー充電ソリューション
    • M∞Vairシリーズ ワイヤレス充電システム:1kW〜30kWの出力に対応し、AGV、AMR、フォークリフト向けに最大95%の充電効率と最大150mmのエアギャップ充電を実現します。最大IP69の保護等級を備え、防塵・防泥・防水性能に優れた設計です。メンテナンスフリーでシステムへの組み込みも容易なほか、CANopen®通信に対応し、産業車両メーカーへ高い信頼性と柔軟性を提供します。
    • M∞Vbaseシリーズ モジュラー充電システム:AGV、フォークリフト、パレットトラックなどの産業用電動車両向けに、安全かつ高効率な充電を提供します。単相・三相モデルをラインアップし、1kW〜32kWまでの出力に対応。さらに、独自のアンチアーク技術により充電接点でのアーク発生を防止し、安全性と電力効率を向上させます。
    • M∞Vonシリーズ 車載充電器およびDC-DCコンバータ:電動パレットトラック、シザーリフト、高所作業車、床洗浄機、ゴルフカートなど、過酷な産業環境で使用される車両向けに設計されています。コンパクトで組み込みやすく、高い信頼性を備えたソリューションを幅広い用途に提供します。

  • LEDドライバー
    • EUCI Premiumシリーズ:D4i通信プロトコル認証を取得し、IoTとのシームレスな接続を実現。スマートシティ向け街路照明に最適で、高効率設計と多彩な調光機能により、消費電力と電気料金の削減に貢献します。
    • EUCO Arena Sportシリーズ:最大97%のエネルギー効率を実現する高出力LEDドライバーです。D4i認証によりスマート照明システムとのシームレスな連携を可能にし、IP66およびIK08の保護等級により、防塵・防水・耐衝撃性能を備えています。スマート照明や高出力照明用途に最適です。

会期中、デルタの技術スタッフは来場者との交流を通じて、製品の技術説明やライブデモンストレーションを実施しました。これらの体験型セッションにより、デルタのソリューションが産業現場の効率向上と持続可能なものづくりにどのように貢献するかを具体的に紹介しました。

産業界がさらなる高効率化、自動化、そして持続可能性へと進化する中、Electronica 2024への出展を通じて、デルタはイノベーションの推進と産業の発展を支えるという取り組みを改めて示しました。製品に関するご質問やご相談は、弊社営業担当、またはウェブサイトのお問い合わせよりお気軽にご連絡ください。


Electronica 2024に参加したデルタチーム


Electronica 2024のデルタブース


スマートファクトリー向け高効率電源ソリューション


産業用バッテリー充電ソリューションの展示


AGV・AMR向けM∞Vairワイヤレス充電システム


関連ニュース

Delta with its Innovative and Diversified Power Solution Showcased at Hannover Messe 2016

Hannover, Germany, Apr. 25-29, 2016 – Delta, a global leader in power and thermal manageme ...

詳細

デルタ、CIIF 2024にて革新的でスマートかつ持続可能な産業用ソリューションを強調

中国、上海 - 2024年9月24日〜28日 - 電力および熱管理ソリューションのグローバルリーダーであるデルタは、9月24日から28日まで上海の国家会展中心(National E ...

詳細

Delta Presented the Latest Medical Power Supplies at CMEF 2017 (China)

Shanghai, China, May 15-18, 2017 – Delta Electronics participated in the 76th&nb ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします