デルタ、ACREX 2025にてHVACおよびビルオートメーション向け高パフォーマンス電源を公開


インド、ベンガルール - 2025年2月20日〜22日 - 電力管理およびIoTベースのスマートソリューションのグローバルリーダーであるデルタは、「ACREX 2025」において最新の高効率産業用電源を展示しました。HVAC(暖房・換気・空調)、冷凍・冷蔵設備、およびビルオートメーション向けに最適化されたデルタの製品は、高性能・高信頼性・優れた省スペース性を兼ね備えています。

ACREX 2025では、以下の最先端電源ソリューションを展示しました。


DINレール電源:コンパクトな設計により、ビルオートメーションおよびHVACシステムへのシームレスな組み込みを実現します。

  • Force-GTシリーズ:最大95%の高効率を実現。定電流設計、耐久性を高めるコンフォーマルコーティング、DC OKインジケーターを搭載し、高い信頼性と優れた機能性を提供します。
  • LYTE IIシリーズ:最大93.5%の高効率を実現し、周囲温度50°Cまでフルロードで安定動作します。また、低待機電力設計により不要な消費電力を抑え、省エネルギー化に貢献します。

パネルマウント電源:装置内部のスペース効率を最大限に高めるコンパクトな1Uサイズ設計を採用しています。

  • PMRシリーズ:最大93%の高効率と最大1,500Wの出力を実現。アクティブPFC(力率改善)機能により、配電時の電力損失を低減します。
  • PMT2シリーズ:最大91.5%の効率を実現し、35W〜350Wまでの幅広い出力ラインアップを提供。-30°C〜70°Cの広い動作温度範囲に対応し、-40°Cでのコールドスタートにも対応しています。

デルタブースで来場者に電源製品を紹介するスタッフ



デルタのソリューションを来場者へ紹介する様子




デルタブースでオートメーション製品を紹介するスタッフ




電源製品とオートメーション製品を展示したデルタブース



関連ニュース

Delta Showcases Latest Smart Solutions with Industrial and Medical Power Supplies at Taipei Automation 2020

Taipei, Taiwan, August 19-22, 2020 - Delta Electronics showcased its various types of powe ...

詳細

デルタ、Automation Taipei 2025にてスマート物流およびプロセス装置向け電源ソリューションを披露

年次開催の展示会「Automation Taipei(台北国際自動化工業大展)」が、8月20日から23日まで南港展覧館で開催されました。今年、デルタは「AIを駆使し ...

詳細

Delta Showcased its Efficient Medical Power Supplies and Industrial Power Supplies at CMEF Autumn 2017 (China)

Kunming, China, Oct 29 - Nov 1, 2017 – Delta Electronics participated in China Internation ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします