デルタ、Automation Taipei 2025にてスマート物流およびプロセス装置向け電源ソリューションを披露


デルタはAutomation Taipei 2025で「AIを駆使したスマート製造」をテーマに多彩なソリューションを展示しました

年次開催の展示会「Automation Taipei(台北国際自動化工業大展)」が、8月20日から23日まで南港展覧館で開催されました。今年、デルタは「AIを駆使したスマート製造(AI-Enabled Smart Manufacturing)」というメインテーマに呼応する形で、多様なソリューションを展示しました。主なハイライトとして、AI認識モジュールを統合した協働ロボット、サイバー・フィジカル実証ライン、スマート製造ソリューション、自動物流ソリューション、そしてスマート物流車両やプロセス装置向けの充電・電源ソリューションが紹介されました。



スマート倉庫・物流向け充電ソリューション

スマート物流エリアでは、自社開発のAGVを用いたM∞Vair 1kWワイヤレス充電システムとM∞Vbaseマルチポート充電器の活用シミュレーションが展示され、高出力のM∞Vair 10kWおよび30kWワイヤレス充電システムも紹介されました。

スマート物流エリアでは、自社開発のAGVを用いたM∞Vair 1kWワイヤレス充電システムとM∞Vbaseマルチポート充電器の活用シミュレーションが展示され、高出力のM∞Vair 10kWおよび30kWワイヤレス充電システムも紹介されました。



デルタは、新発売のM∞Vbaseマルチポート充電器とM∞Vairワイヤレス充電システム(1~30kW)を展示しました。デルタ・ロボティクス・イノベーション・センター(DRIC)は、M∞Vbaseマルチポート充電器とM∞Vair 1kWワイヤレス充電システムを搭載した無人搬送車(AGV)のデモンストレーションを実施しました。このライブデモでは、倉庫・物流環境における2つの充電システムによる柔軟な充電シミュレーションを紹介しました。また、高出力フォークリフト向けのM∞Vair 10kWおよび30kWモデルも展示され、幅広い用途に対応できることをアピールしました。



デルタのスタッフが来場者にM∞Vair 1kWワイヤレス充電システムとM∞Vbaseマルチポート充電器を紹介しました。

デルタのスタッフが来場者にM∞Vair 1kWワイヤレス充電システムとM∞Vbaseマルチポート充電器を紹介しました。



M∞Vbase固定式充電システムは、接触式充電車両向けに設計されており、最大30kWの出力と94%のエネルギー変換効率を実現します。今年、デルタはM∞Vbaseシリーズの拡張モジュールとして最新のマルチポート充電器を発売しました。最大3台の産業用車両へ同時充電できる高効率な電力配分を実現し、現場の充電インフラを簡素化するとともに、省スペース化とコスト削減に貢献します。


M∞Vairワイヤレス充電システムは、一次側ユニットと車載ユニットで構成されています。1~30kWの非接触ワイヤレス急速充電に対応し、AGV/AMR、パレットトラック、フォークリフト、スタッカーなど幅広い車両に適用できます。デルタ独自の特許技術であるPPL(Pad-Pad-Link)通信技術を採用することで、安全かつ安定したワイヤレス充電通信を実現し、最大95%の電力伝送効率を達成しています。



スマート工場設備向け電源ソリューション

最新のDINレール電源「DIN ECO」「DIN PRO」シリーズとパネルマウント電源「PMSシリーズ」が展示されました。

最新のDINレール電源「DIN ECO」「DIN PRO」シリーズとパネルマウント電源「PMSシリーズ」が展示されました。



スマート製造というテーマに呼応し、最新のDINレール電源「DIN ECO」および「DIN PRO」シリーズ、そしてパネルマウント電源「PMSシリーズ」がデモンストレーションされました。展示パネルの中央には、映像と実製品を組み合わせたLEDライトボックスによるデモが設置され、来場者の注目を集めました。


PMSシリーズは、最新のパネルマウント型電源です。従来モデルと比較してPMBus®通信プロトコルに対応し、リアルタイムの監視・制御を可能にすることで、予知保全と生産ラインの安定稼働を実現します。24Vおよび48V出力に対応し、750W、1,200W、2,500Wの各モデルをラインアップしています。また、アクティブ・カレントシェアリング設計により、並列接続した複数の電源間で負荷電流を適切に分散し、過負荷やシステム停止を防止します。さらに、ピーク電力供給にも対応しているため、協働ロボット(コボット)やモーター駆動など、起動時に大きな突入電流が発生する誘導性負荷用途に最適です。



デルタはAutomation Taipei 2025でDIN ECO、DIN PRO、およびPMSシリーズの産業用電源を展示し、多くの来場者の注目を集めました。

デルタはAutomation Taipei 2025でDIN ECO、DIN PRO、およびPMSシリーズの産業用電源を展示し、多くの来場者の注目を集めました。



高度な装置や産業用制御盤向けに、デルタは120W~960Wの出力をラインアップした新しいDINレール型電源「DIN ECO」および「DIN PRO」シリーズを発売しました。ハイエンドモデルであるDIN PROシリーズは、最大500%/2msのピーク電力機能を備え、短時間の大電流にも対応できるため、モーターや半導体製造装置など大きな突入電力が発生する用途に最適です。一方、DIN ECOシリーズは、CNC(コンピュータ数値制御)工作機械や工作機械など、コストパフォーマンスを重視する設備向けに設計されています。コンパクトな筐体と高い電力密度を両立し、安定かつ効率的な電力供給を実現します。これら2つのシリーズは、デルタの先進技術と市場ニーズへ迅速に対応する開発力を示しています。



デルタはAutomation Taipei 2025で産業用電源を積極的に紹介しました。

デルタはAutomation Taipei 2025を通じて産業用電源を積極的に紹介し、多くの潜在顧客へアピールしました。

関連ニュース

Delta Introduced Medical Power Solutions and Industrial Power Supplies at MEDIX 2017 (Japan)

Tokyo, Japan, June 21-23, 2017 – Delta Electronics introduced medical power solutions and ...

詳細

デルタ、インドの各展示会にて産業用電源のフルラインナップを披露

インド、2018年2月 - デルタは、インドで開催された3つの主要展示会「PlastIndia」「MachAuto Expo」「International Elevator and ...

詳細

Delta Showcases its Industrial Power Supplies with Automation Solutions at BEX Asia 2018

Marina Bay Sands, Singapore, Sep 5-7, 2018 – Delta joined Build Eco Xpo (BEX) Asia 2018, o ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします